XVB - 3 x 25 + 1G16
Certifications and labels
XVB - 3 x 25 + 1G16
Per uso in locali umidi o secchi, dove ci sia rischio di incendio. Può essere installato anche all’esterno su canalette. La posa interrata è concessa solo se protetto all’interno di tubi corrugati o in sistemi equivalenti che offrano una protezione meccanica. Per posa fissa su edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.
Leggi di più- Rif. Nexans : 063187232
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductLVD 2014/35/EU; NBN HD 604 Part 4/Sect.G
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Per uso in locali umidi o secchi, dove ci sia rischio di incendio. Può essere installato anche all’esterno su canalette. La posa interrata è concessa solo se protetto all’interno di tubi corrugati o in sistemi equivalenti che offrano una protezione meccanica. Per posa fissa su edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 metodo A (720 h).
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore:-
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
- rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²) - Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
- Riempitivo: termoplastico
- Guaina: PVC
- Colore: grigio
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
CEBEC 579 LTC XVB 0,6/1 kV Cca-s3,d2,a3 [form.] [anno] [ordine] [metrica]