XVB - 3G16

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU; NBN HD 604 Part 4/Sect.G
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Per uso in locali umidi o secchi, dove ci sia rischio di incendio. Può essere installato anche all’esterno su canalette. La posa interrata è concessa solo se protetto all’interno di tubi corrugati o in sistemi equivalenti che offrano una protezione meccanica. Per posa fissa su edifici e strutture metalliche. Buona resistenza all’umidità, agli agenti chimici e alle radiazioni solari.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e l’emissione di calore, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.


Caratteristiche particolari
Resistenza ai raggi UV secondo ISO 4892-2 metodo A (720 h).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore:-
    - rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
    - rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²)
  • Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
  • Riempitivo: termoplastico
  • Guaina: PVC
  • Colore: grigio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Flessibilità del conduttore
A trefoli classe 2
Forma del conduttore
Circular stranded (RM)
Isolamento
XLPE (chimico)
Identificazione delle anime
Marrone, nero, grigio
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Riempitivo
Materiale termoplastico
Guaina esterna
PVC
Colore della guaina esterna
Grigio
Con neutro di sezione inferiore
No
Formaz.
3G16

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Sezione nominale del conduttore del cavo
16 mm²
Sezione nominale del neutro (quando inferiore)
- mm²
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Sp. Medio Isolamento Ridotto
- mm
Peso ind.
630 kg/km
Spessore medio guaina
1,5 mm
Ø Cond.
4,8 mm
Ø Esterno Max
19,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione di prova
4 kV
Max. Resist. Cond. a 20°C
1,15 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
0,6/1 kV
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
Campo d'applicazione
Indoor, Outdoor
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
N

Risorse

Risorse

Documentazione

CPR pdf — 415.7 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
CEBEC 579 LTC XVB 0,6/1 kV Cca-s3,d2,a3 [form.] [anno] [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 063205002
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s3,d2,a3