FS17-450/750 V 1 x 4

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI-UNEL 35716; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-40:
Installazione entro tubazioni in vista o incassate o sistemi chiusi similari, ma solo all’interno di edifici. Installazione fissa entro apparecchi di illuminazione o apparecchiature di interruzione e di comando; in questo caso è ammesso per tensioni fino a 1000 V in c.a. e 750 V in c.c. in rapporto alla terra. Adatto per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. Non adatto per posa all’esterno.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.
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
  • Isolamento: PVC, qualità S17
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo/verde

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• I valori di portata di corrente sono riferiti a n° 3 conduttori attivi.
• In casi d’installazione in ambienti a maggior rischio d’incendio, i valori delle portate di corrente devono essere moltiplicati per 0,8.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore isolamento
Black 9005
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Formaz.
1 x 4
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Peso ind.
45 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
4 mm²
Spess. Medio Isol.
0,8 mm
Ø Cond.
2,5 mm
Ø Esterno Max
4,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
4,95 Ohm/km
Portata in canale aperto in aria 30°C
- A
Portata in tubo in aria a 30° C
28 A
Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
4 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI  FS17 450/750 V [form.] Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 041124001