H07Z1-U Cca 1 x 1.5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-31

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone, dove sono necessarie prestazioni speciali in caso di incendio o quando le condizioni o regolamenti locali richiedono livelli aumentati di sicurezza pubblica, un basso livello di emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta entro apparecchi, anche di illuminazione, per tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra. Adatto per installazione in condotti montati in superficie o incassati. Può essere installato a fascio. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C 
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, filo unico rigido, classe 1
  • Isolamento: termoplastico LS0H, qualità TI7 con prestazioni al fuoco incrementate
  • Colore: nero, blu, marrone, arancione, grigio, rosso, azzurro, viola, bianco, giallo/verde

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame
Forma del conduttore
-
Isolamento
LS0H thermoplastic
Colore isolamento
Orange 2003
Flessibilità del conduttore
Solido classe 1

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Peso ind.
20 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Ø Cond.
1,4 mm
Ø Esterno Max
3,2 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
Max. Resist. Cond. a 20°C
12,1 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
16 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Fattore di curvatura durante l'installazione
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
IEC 60754-1
Densita' fumo
IEC 61034
Fumo
IEC 60754-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Certificazione HAR pdf — 181.5 kB
Certificazione EFP pdf — 319.5 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H07Z1-U TYPE 2 LA TRIVENETA CAVI IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 280124002
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 1+
  • Organismo notificato : 0051 - IMQ
  • Prestazione dichiarata : Cca-s1,d1,a1