ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 185
Certifications and labels
ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 185
Cavo energia per l’alimentazione elettrica adatti a limitare la propagazione dell’incendio, la produzione e diffusione di fumi opachi e gas acidi.
Leggi di più- Rif. Nexans : 617043113
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; CEI-UNEL 35396; LVD 2014/35/EU
-
TestCEI 20-38
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida CEI 20-67:
Cavo energia per l’alimentazione elettrica adatti a limitare la propagazione dell’incendio, la produzione e diffusione di fumi opachi e gas acidi. Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio o per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno ad animali e cose come ad esempio strutture sanitarie (CEI 64-56), locali di pubblico spettacolo, centri commerciali, strutture alberghiere. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera, tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 12 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: alluminio, formazione rigida, classe 2
- Isolamento: gomma, qualità G16
- Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
- Colore: verde
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
Made in Italy LA TRIVENETA CAVI ARG16M16 0,6/1 kV [form.] Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]