ARG16M16-0,6/1 kV 1 x 95

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; CEI-UNEL 35396; LVD 2014/35/EU
  • Test
    CEI 20-38
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida CEI 20-67:
Cavo energia per l’alimentazione elettrica adatti a limitare la propagazione dell’incendio, la produzione e diffusione di fumi opachi e gas acidi. Adatti per installazioni a fascio in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio o per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno ad animali e cose come ad esempio strutture sanitarie (CEI 64-56), locali di pubblico spettacolo, centri commerciali, strutture alberghiere. Adatti in ambienti interni o esterni anche bagnati, per posa fissa in aria libera, tubo o canaletta, su muratura e strutture metalliche o sospesa.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 EU e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
 

Caratteristiche particolari
Buona resistenza agli oli e ai grassi industriali. Buon comportamento alle basse temperature.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 12 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: alluminio, formazione rigida, classe 2
  • Isolamento: gomma, qualità G16
  • Guaina: termoplastica LS0H, qualità M16
  • Colore: verde

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Alluminio
Flessibilità del conduttore
Classe 2
Isolamento
Gomma
Guaina esterna
PVC
Colore della guaina esterna
Verde
Formaz.
1 x 95

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
95 mm²
Ø Cond.
11,4 mm
Spess. Medio Isol.
1,1 mm
Spessore medio guaina
1,5 mm
Peso ind.
430 kg/km
Ø Esterno Max
20,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,32 Ohm/km
Portata di corrente direttamente interrato a 20°C
245 A
Portata in aria a 30°C
261 A
Portata in tubo in aria a 30° C
209 A
Portata in tubo interrato a 20° C
196 A
Tensione di prova
4000 V
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
12 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Made in Italy LA TRIVENETA CAVI ARG16M16 0,6/1 kV [form.] Cca-s1b,d1,a1 IEMMEQU EFP [anno] [ordine] [metrica]