RG16H1R12X - 12/20(24) kV
Certifications and labels
RG16H1R12X - 12/20(24) kV
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di piùRG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 25
Rif. Nexans 571133106
- Diametro dell'anima: 24,8 mm
- Peso ind.: 2530 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,0 mm
- Ø Esterno Max: 53,3 mm
- Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 158 A
- Portata interrato a 20° C: 153 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 35
Rif. Nexans 571135106
- Diametro dell'anima: 25,8 mm
- Peso ind.: 2910 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,0 mm
- Ø Esterno Max: 55,5 mm
- Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 190 A
- Portata interrato a 20° C: 182 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 50
Rif. Nexans 571137106
- Diametro dell'anima: 26,9 mm
- Peso ind.: 3370 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,1 mm
- Ø Esterno Max: 57,9 mm
- Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 230 A
- Portata interrato a 20° C: 216 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 70
Rif. Nexans 571139106
- Diametro dell'anima: 28,5 mm
- Peso ind.: 4115 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 9,7 mm
- Ø Esterno Max: 61,3 mm
- Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 285 A
- Portata interrato a 20° C: 265 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 95
Rif. Nexans 571141106
- Diametro dell'anima: 30,4 mm
- Peso ind.: 5060 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 11,4 mm
- Ø Esterno Max: 65,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 348 A
- Portata interrato a 20° C: 315 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,246 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 120
Rif. Nexans 571143106
- Diametro dell'anima: 32,6 mm
- Peso ind.: 6020 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Ø Cond.: 12,9 mm
- Ø Esterno Max: 70,0 mm
- Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 400 A
- Portata interrato a 20° C: 360 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 150
Rif. Nexans 571145106
- Diametro dell'anima: 34,1 mm
- Peso ind.: 6990 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
- Ø Cond.: 14,3 mm
- Ø Esterno Max: 73,3 mm
- Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 450 A
- Portata interrato a 20° C: 402 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 185
Rif. Nexans 571147106
- Diametro dell'anima: 35,9 mm
- Peso ind.: 8160 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
- Ø Cond.: 16,0 mm
- Ø Esterno Max: 77,2 mm
- Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 520 A
- Portata interrato a 20° C: 455 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,128 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 240
Rif. Nexans 571149106
- Diametro dell'anima: 38,9 mm
- Peso ind.: 10210 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
- Ø Cond.: 18,3 mm
- Ø Esterno Max: 83,7 mm
- Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 615 A
- Portata interrato a 20° C: 528 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km
RG16H1R12X - 12/20(24) kV - 3 x 1 x 300
Rif. Nexans 571151106
- Diametro dell'anima: 41,6 mm
- Peso ind.: 12360 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
- Ø Cond.: 21,0 mm
- Ø Esterno Max: 89,5 mm
- Capacity at 50Hz: 0,35 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 705 A
- Portata interrato a 20° C: 595 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,08 Ohm/km
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
- Colore: rosso
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
Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3