RG16H1R12X - 1,8/3(3,6) kV

Prodotti

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 10

Rif. Nexans 527129106

  • Diametro dell'anima: 12,8 mm
  • Peso ind.: 900 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 27,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 111 A
  • Portata interrato a 20° C: 104 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 2,34 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 16

Rif. Nexans 527131106

  • Diametro dell'anima: 13,6 mm
  • Peso ind.: 1110 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 29,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 145 A
  • Portata interrato a 20° C: 133 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 25

Rif. Nexans 527133106

  • Diametro dell'anima: 14,8 mm
  • Peso ind.: 1425 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 32,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 190 A
  • Portata interrato a 20° C: 171 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 35

Rif. Nexans 527135106

  • Diametro dell'anima: 15,9 mm
  • Peso ind.: 1740 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 34,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,3 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 230 A
  • Portata interrato a 20° C: 204 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 50

Rif. Nexans 527137106

  • Diametro dell'anima: 17 mm
  • Peso ind.: 2100 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 36,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 276 A
  • Portata interrato a 20° C: 241 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 70

Rif. Nexans 527139106

  • Diametro dell'anima: 18,6 mm
  • Peso ind.: 2775 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 40,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,4 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 345 A
  • Portata interrato a 20° C: 294 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 95

Rif. Nexans 527141106

  • Diametro dell'anima: 20,3 mm
  • Peso ind.: 3580 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 43,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,45 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 422 A
  • Portata interrato a 20° C: 351 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,098 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 120

Rif. Nexans 527143106

  • Diametro dell'anima: 21,9 mm
  • Peso ind.: 4330 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 47,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,5 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 487 A
  • Portata interrato a 20° C: 399 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,095 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 150

Rif. Nexans 527145106

  • Diametro dell'anima: 23,3 mm
  • Peso ind.: 5180 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 50,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,55 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 550 A
  • Portata interrato a 20° C: 445 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,092 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 185

Rif. Nexans 527147106

  • Diametro dell'anima: 25 mm
  • Peso ind.: 6220 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 53,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,6 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 635 A
  • Portata interrato a 20° C: 500 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,089 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 240

Rif. Nexans 527149106

  • Diametro dell'anima: 27,1 mm
  • Peso ind.: 7960 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 58,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,68 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 745 A
  • Portata interrato a 20° C: 580 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,086 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12X - 1,8/3(3,6)kV - 3 x 1 x 300

Rif. Nexans 527151106

  • Diametro dell'anima: 30,1 mm
  • Peso ind.: 9975 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 64,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,75 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 855 A
  • Portata interrato a 20° C: 650 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,084 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,08 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-1

Impiego e tipo di posa

Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 21 volte il diametro del singolo cavo
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
Plain copper wires with helically wounded copper tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
2,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
1.8 / 3 (3.6) kV
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
21 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12X [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica] FASE 1/2/3