RG16H1R12 - 18/30(36) kV

Prodotti

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 35

Rif. Nexans 566031106

  • Peso ind.: 1310 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 31,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,14 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 191 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 182 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 212 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 188 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,15 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,669 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 50

Rif. Nexans 566033106

  • Peso ind.: 1470 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 32,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 229 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 214 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 254 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 222 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,15 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,494 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 70

Rif. Nexans 566035106

  • Peso ind.: 1730 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 34,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 285 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 263 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 316 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 272 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 95

Rif. Nexans 566037106

  • Peso ind.: 2065 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 36,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 347 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 314 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 387 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 325 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,246 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 120

Rif. Nexans 566039106

  • Peso ind.: 2425 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 38,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 401 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 358 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 445 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 370 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 150

Rif. Nexans 566041106

  • Peso ind.: 2760 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 39,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,2 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 452 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 400 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 505 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 415 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,158 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 185

Rif. Nexans 566043106

  • Peso ind.: 3105 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 41,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,22 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 520 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 453 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 580 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 469 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,127 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 240

Rif. Nexans 566045106

  • Peso ind.: 3860 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 44,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,24 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 615 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 525 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 680 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 540 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 300

Rif. Nexans 566047106

  • Peso ind.: 4585 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 46,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 705 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 593 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 775 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 606 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,078 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 400

Rif. Nexans 566049106

  • Peso ind.: 5505 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 49,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 815 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 671 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 895 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 685 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,062 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 500

Rif. Nexans 566051106

  • Peso ind.: 6745 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Ø Cond.: 26,1 mm
  • Ø Esterno Max: 53,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 943 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 761 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1030 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 775 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,049 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,052 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 18/30(36) kV 1 x 630

Rif. Nexans 566052106

  • Peso ind.: 8345 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 600 mm²
  • Ø Cond.: 30,3 mm
  • Ø Esterno Max: 57,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,36 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1085 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 860 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1170 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 875 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,099 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,039 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,043 Ohm/km
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
- mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]