RG16H1R12 - 12/20(24) kV

Prodotti

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 25

Rif. Nexans

  • Peso ind.: 840 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 24,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 158 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 153 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 176 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 158 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,927 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,927 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 35

Rif. Nexans 680031106

  • Peso ind.: 965 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 25,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 190 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 182 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 213 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 189 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,669 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,669 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 50

Rif. Nexans 680033106

  • Peso ind.: 1120 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 5 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 26,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 230 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 216 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 255 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 225 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,494 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,494 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 70

Rif. Nexans 680035106

  • Peso ind.: 1365 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 28,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 285 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 265 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 320 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 275 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 95

Rif. Nexans 680037106

  • Peso ind.: 1680 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 30,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 348 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 315 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 390 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 329 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,246 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,246 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 120

Rif. Nexans 680039106

  • Peso ind.: 2000 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 32,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 400 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 360 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 450 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 374 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,196 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 150

Rif. Nexans 680041106

  • Peso ind.: 2320 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 34,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 450 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 402 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 510 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 416 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,158 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,158 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 185

Rif. Nexans 680043106

  • Peso ind.: 2710 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 35,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 520 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 455 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 585 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 472 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,127 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,127 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 240

Rif. Nexans 680045106

  • Peso ind.: 3395 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 38,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 615 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 528 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 690 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 545 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 300

Rif. Nexans 680047106

  • Peso ind.: 4110 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 41,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,35 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 705 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 595 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 790 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 611 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,078 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,078 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 400

Rif. Nexans 680049106

  • Peso ind.: 4980 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 44,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,39 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 815 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 674 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 910 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 690 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,099 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,062 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,062 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 500

Rif. Nexans 680051106

  • Peso ind.: 6175 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Ø Cond.: 26,1 mm
  • Ø Esterno Max: 48,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,43 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 945 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 762 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1050 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 776 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,096 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,049 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,049 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,052 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 12/20(24) kV 1 x 630

Rif. Nexans 680052106

  • Peso ind.: 7740 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Ø Cond.: 30,3 mm
  • Ø Esterno Max: 52,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,49 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1087 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 858 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1190 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 875 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,093 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,039 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,039 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,043 Ohm/km
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
5,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
12 / 20 (24) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]