RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV

Prodotti

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x16

Rif. Nexans 674027106

  • Peso ind.: 620 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 21,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 120 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 118 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 135 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 123 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,15 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,21 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 1,47 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 25

Rif. Nexans 674029106

  • Peso ind.: 745 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 155 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 152 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 177 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 158 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,927 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 35

Rif. Nexans 674031106

  • Peso ind.: 865 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 23,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 190 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 181 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 215 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 190 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,669 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 50

Rif. Nexans 674033106

  • Peso ind.: 1010 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 24,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 225 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 213 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 258 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 224 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,494 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 70

Rif. Nexans 674035106

  • Peso ind.: 1250 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 26,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,24 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 282 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 262 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 323 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 276 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 95

Rif. Nexans 674037106

  • Peso ind.: 1540 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 28,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 345 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 313 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 393 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 330 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,246 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 120

Rif. Nexans 674039106

  • Peso ind.: 1840 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 30,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 400 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 358 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 455 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 375 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 150

Rif. Nexans 674041106

  • Peso ind.: 2170 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 31,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,31 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 450 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 396 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 515 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 420 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,158 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 185

Rif. Nexans 674043106

  • Peso ind.: 2550 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 518 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 453 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 590 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 475 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,127 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 240

Rif. Nexans 674045106

  • Peso ind.: 3190 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 36,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 615 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 525 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 700 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 550 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 300

Rif. Nexans 674047106

  • Peso ind.: 3930 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 39,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 704 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 590 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 800 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 620 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,099 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,078 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 400

Rif. Nexans 674049106

  • Peso ind.: 4805 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 42,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,45 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 816 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 670 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 920 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 700 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,096 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,062 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 500

Rif. Nexans 674051106

  • Peso ind.: 5950 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Ø Cond.: 26,1 mm
  • Ø Esterno Max: 45,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,51 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 945 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 760 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1060 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 785 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,092 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,049 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,052 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 8,7/15(17,5) kV 1 x 630

Rif. Nexans 674052106

  • Peso ind.: 7505 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Ø Cond.: 30,3 mm
  • Ø Esterno Max: 49,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,58 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1088 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 850 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1210 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 870 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,09 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,039 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,043 Ohm/km
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
- mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
8.7 / 15 (17.5) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]