RG16H1R12 - 6/10(12) kV

Prodotti

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 10

Rif. Nexans 564025106

  • Formaz.: 1 x 10
  • Peso ind.: 460 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 18,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 91 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 93 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 105 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 98 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,16 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,21 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 2,34 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 2,34 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 16

Rif. Nexans 564027106

  • Formaz.: 1 x 16
  • Peso ind.: 535 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 19,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 117 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 120 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 136 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 128 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,15 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,2 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 1,47 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 25

Rif. Nexans 564029106

  • Formaz.: 1 x 25
  • Peso ind.: 650 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 20,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 154 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 155 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 178 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 163 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,14 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,927 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 35

Rif. Nexans 564031106

  • Formaz.: 1 x 35
  • Peso ind.: 760 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 21,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 186 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 185 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 219 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 195 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,13 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,19 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,669 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 50

Rif. Nexans 564033106

  • Formaz.: 1 x 50
  • Peso ind.: 905 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 22,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 223 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 218 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 260 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 231 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,18 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,494 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 70

Rif. Nexans 564035106

  • Formaz.: 1 x 70
  • Peso ind.: 1190 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 24,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 279 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 270 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 325 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 285 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,12 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 95

Rif. Nexans 564037106

  • Formaz.: 1 x 95
  • Peso ind.: 1420 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 26,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 340 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 320 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 398 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 340 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,17 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,246 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,246 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 120

Rif. Nexans 564039106

  • Formaz.: 1 x 120
  • Peso ind.: 1695 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 27,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,36 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 395 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 365 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 460 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 385 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,11 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,196 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 150

Rif. Nexans 564041106

  • Formaz.: 1 x 150
  • Peso ind.: 2015 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 29,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,38 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 448 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 410 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 520 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 432 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,158 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 185

Rif. Nexans 564043106

  • Formaz.: 1 x 185
  • Peso ind.: 2380 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 31,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 516 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 464 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 600 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 490 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,1 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,127 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,128 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 240

Rif. Nexans 564045106

  • Formaz.: 1 x 240
  • Peso ind.: 3015 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 33,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,47 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 610 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 540 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 705 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 565 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,097 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,16 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 300

Rif. Nexans 564047106

  • Formaz.: 1 x 300
  • Peso ind.: 3705 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 36,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,52 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 703 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 605 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 810 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 635 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,095 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,078 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,08 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 400

Rif. Nexans 564049106

  • Formaz.: 1 x 400
  • Peso ind.: 4595 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 39,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,57 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 815 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 690 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 935 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 720 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,092 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,062 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,064 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 500

Rif. Nexans 564051106

  • Formaz.: 1 x 500
  • Peso ind.: 5740 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Ø Cond.: 26,1 mm
  • Ø Esterno Max: 43,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,64 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,037 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 945 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 780 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1080 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 810 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,089 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,049 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,052 Ohm/km

 

RG16H1R12 - 6/10(12) kV 1 x 630

Rif. Nexans 564052106

  • Formaz.: 1 x 630
  • Peso ind.: 7280 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Ø Cond.: 30,3 mm
  • Ø Esterno Max: 47,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,73 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,028 Ohm/km
  • Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio: 1085 A
  • Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio: 875 A
  • Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano: 1230 A
  • Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano: 900 A
  • Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio: 0,087 Ohm/km
  • Reattanza di fase a 50 Hz in piano: 0,15 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano: 0,039 Ohm/km
  • Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio: 0,043 Ohm/km
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
  • Strato semiconduttore: estruso 
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

N.B. Il cavo può essere fornito nella versione tripolare riunito ad elica visibile. In tal caso la sigla di designazione diventa RG16H1R12X seguita dalla tensione nominale di esercizio
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
3,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]