RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV
Certifications and labels
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV
Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale. Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Leggi di piùRG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 25
Rif. Nexans 573133106
- Peso ind.: 4760 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
- Ø Cond.: 6,0 mm
- Ø Esterno Max: 52,5 mm
- Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 141 A
- Portata interrato a 20° C: 150 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 35
Rif. Nexans 573135106
- Peso ind.: 5295 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
- Ø Cond.: 7,0 mm
- Ø Esterno Max: 54,7 mm
- Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 173 A
- Portata interrato a 20° C: 177 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 50
Rif. Nexans 573137106
- Peso ind.: 5965 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
- Ø Cond.: 8,1 mm
- Ø Esterno Max: 57,3 mm
- Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 203 A
- Portata interrato a 20° C: 208 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 70
Rif. Nexans 573139106
- Peso ind.: 7055 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
- Ø Cond.: 9,7 mm
- Ø Esterno Max: 61,1 mm
- Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 251 A
- Portata interrato a 20° C: 255 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 95
Rif. Nexans 573141106
- Peso ind.: 8335 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
- Ø Cond.: 11,4 mm
- Ø Esterno Max: 65,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 303 A
- Portata interrato a 20° C: 301 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 120
Rif. Nexans 573143106
- Peso ind.: 9710 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
- Ø Cond.: 12,9 mm
- Ø Esterno Max: 69,8 mm
- Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 348 A
- Portata interrato a 20° C: 342 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 150
Rif. Nexans 573145106
- Peso ind.: 11010 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
- Ø Cond.: 14,3 mm
- Ø Esterno Max: 73,4 mm
- Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 393 A
- Portata interrato a 20° C: 381 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 185
Rif. Nexans 573147106
- Peso ind.: 12670 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
- Ø Cond.: 16,0 mm
- Ø Esterno Max: 77,5 mm
- Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 448 A
- Portata interrato a 20° C: 431 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,098 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 240
Rif. Nexans 573149106
- Peso ind.: 15445 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
- Ø Cond.: 18,3 mm
- Ø Esterno Max: 84,2 mm
- Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 520 A
- Portata interrato a 20° C: 495 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,094 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km
RG16H1OZR12 - 12/20(24) kV - 3 x 300
Rif. Nexans 573151106
- Peso ind.: 18270 kg/km
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
- Ø Cond.: 21,0 mm
- Ø Esterno Max: 90,1 mm
- Capacity at 50Hz: 0,35 µF / km
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
- Portata in aria a 30°C: 595 A
- Portata interrato a 20° C: 555 A
- Reattanza a 50 Hz: 0,092 Ohm/km
- Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con piattine di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
- Schermo: nastri di rame rosso avvolti
- Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
- Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
- Armatura: piattine di acciaio zincato avvolte ad elica con nastro in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
- Colore: rosso
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
Pb free [Ditta] RG16H1OZR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]