RG16H1R12 3,6/6kV / Eca

Prodotti

RG16H1OZR12 - 8,7/15(17,5) kV - 3 x 35

Rif. Nexans 579135106

  • Peso ind.: 4650 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 50,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 171 A
  • Portata interrato a 20° C: 168 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 8,7/15(17,5) kV - 3 x 50

Rif. Nexans 579137106

  • Peso ind.: 5295 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 52,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 205 A
  • Portata interrato a 20° C: 200 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 8,7/15(17,5) kV - 3 x 70

Rif. Nexans 579139106

  • Peso ind.: 6335 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 56,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 252 A
  • Portata interrato a 20° C: 245 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 8,7/15(17,5) kV - 3 x 95

Rif. Nexans 579141106

  • Peso ind.: 7585 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 60,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 303 A
  • Portata interrato a 20° C: 290 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 8,7/15(17,5) kV - 3 x 120

Rif. Nexans 579143106

  • Peso ind.: 8865 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 65,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 347 A
  • Portata interrato a 20° C: 327 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 8,7/15(17,5) kV - 3 x 185

Rif. Nexans 579147106

  • Peso ind.: 11730 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 72,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 446 A
  • Portata interrato a 20° C: 413 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,098 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1OZR12 - 8,7/15(17,5) kV - 3 x 240

Rif. Nexans 579149106

  • Peso ind.: 14255 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 79,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 520 A
  • Portata interrato a 20° C: 476 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,094 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Use and installation method

Suitable for energy transmission between transformer rooms and big power users. For laying on air, into tube or open pass.
Can be laid underground, also if not protected, complying with art. 4.3.11 of CEI 11-17 standard.

Reference Construction Products Regulation 305/2011 EU and Standard EN 50575:
The cable is suitable for the supply of electricity in buildings and other civil engineering works.

 

Special features

Resistance to UV rays.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Installation conditions

  • Minimum installation temperature: 0°C
  • Recommended minimum bending radius: 16 times the cable diameter
  • Recommended maximum tensile stress: 60 N/mm² of the cross-section of the copper

Construction

  • Three-pole cables, insulated with HEPR rubber of G16 quality, armed with galvanized flat steel wires, under PVC sheath.
  • Conductor: class 2, compact stranded wire, plain copper
  • Semiconductor layer: extruded
  • Insulation: HEPR rubber, G16 quality, Pb free
  • Semiconductor layer: extruded, cold stripping
  • Identification of phases: threads or colored bands
  • Screen: plain copper tapes wrapped
  • Inner sheath: PVC based compound extruded, penetrating between the cores
  • Armour: galvanized flat steel wires, with helically wounded tape
  • Sheath: PVC based compound, R12 quality
  • Colour: red
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
Tipo di armatura
Galvanized flat steel wires, with helically wounded tape

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
4,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
8.7 / 15 (17.5) kV
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
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marking

Pb free [company] RG16H1OZR12 [rated voltage] [form.] Eac [year] [traceability] (CE logo) [metric]