RG16H1OR12 - 26/45(52) kV

Prodotti

RG16H1OR12 - 26/45(52) kV 3 x 120

Rif. Nexans 529143106

  • Peso ind.: 12395 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,0 mm
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 87,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 327 A
  • Portata in aria a 30°C: 353 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,196 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 26/45(52) kV 3 x 150

Rif. Nexans 529145106

  • Peso ind.: 13405 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 9,5 mm
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 89,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 327 A
  • Portata in aria a 30°C: 353 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,16 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 26/45(52) kV 3 x 70

Rif. Nexans 529139106

  • Peso ind.: 8650 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 81,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 241 A
  • Portata in aria a 30°C: 255 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 26/45(52) kV 3 x 95

Rif. Nexans 529141106

  • Peso ind.: 9980 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Spess. Medio Isol.: 10,3 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 85,6 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,16 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 288 A
  • Portata in aria a 30°C: 308 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13
  • Nazionale
    CEI 20-66
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
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
26 / 45 (52) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]