RG16H1OR12 - 18/30(36) kV

Prodotti

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 120

Rif. Nexans 566143106

  • Peso ind.: 9975 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 77,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,12 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 340 A
  • Portata in aria a 30°C: 360 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 150

Rif. Nexans 566145106

  • Peso ind.: 11285 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 80,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,11 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 380 A
  • Portata in aria a 30°C: 405 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 185

Rif. Nexans 566147106

  • Peso ind.: 12625 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 84,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,11 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 430 A
  • Portata in aria a 30°C: 465 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 240

Rif. Nexans 566149106

  • Peso ind.: 15260 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 90,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,1 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 496 A
  • Portata in aria a 30°C: 545 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 25

Rif. Nexans 566135106

  • Peso ind.: 5815 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 62,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,14 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 174 A
  • Portata in aria a 30°C: 177 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 50

Rif. Nexans 566137106

  • Peso ind.: 6165 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 64,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,13 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 205 A
  • Portata in aria a 30°C: 210 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 70

Rif. Nexans 566139106

  • Peso ind.: 7265 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 67,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,13 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 250 A
  • Portata in aria a 30°C: 260 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 18/30(36) kV 3 x 95

Rif. Nexans 566141106

  • Peso ind.: 8520 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 71,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,12 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 300 A
  • Portata in aria a 30°C: 315 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
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
8,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]