RG16H1OR12 - 12/20(24) kV

Prodotti

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 120

Rif. Nexans 683143106

  • Formaz.: 3 x 120
  • Peso ind.: 7855 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 60,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,36 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 375 A
  • Portata in aria a 30°C: 353 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,197 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 150

Rif. Nexans 683145106

  • Formaz.: 3 x 150
  • Peso ind.: 9000 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 63,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,38 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 375 A
  • Portata in aria a 30°C: 393 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,159 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 185

Rif. Nexans 683147106

  • Formaz.: 3 x 185
  • Peso ind.: 10510 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 67,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0991 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 425 A
  • Portata in aria a 30°C: 447 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,129 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 240

Rif. Nexans 683149106

  • Formaz.: 3 x 240
  • Peso ind.: 13005 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 74,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,47 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0754 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 490 A
  • Portata in aria a 30°C: 525 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,099 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 25

Rif. Nexans 683133106

  • Formaz.: 3 x 25
  • Peso ind.: 3055 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 41,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 145 A
  • Portata in aria a 30°C: 143 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,927 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 300

Rif. Nexans 683151106

  • Formaz.: 3 x 300
  • Peso ind.: 15460 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 80,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,52 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0601 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 550 A
  • Portata in aria a 30°C: 595 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,081 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 35

Rif. Nexans 683135106

  • Formaz.: 3 x 35
  • Peso ind.: 3805 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 44,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 172 A
  • Portata in aria a 30°C: 170 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,669 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 50

Rif. Nexans 683137106

  • Formaz.: 3 x 50
  • Peso ind.: 4415 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 47,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 203 A
  • Portata in aria a 30°C: 205 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,494 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 70

Rif. Nexans 683139106

  • Formaz.: 3 x 70
  • Peso ind.: 5415 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 51,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 250 A
  • Portata in aria a 30°C: 253 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,342 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 12/20(24) kV 3 x 95

Rif. Nexans 683141106

  • Formaz.: 3 x 95
  • Peso ind.: 6545 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 55,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 296 A
  • Portata in aria a 30°C: 305 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,247 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km
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
Buona resistenza ai raggi UV. (ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso 
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo 
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
  • Colore: rosso

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

Resistività termica del terreno 100°C cm/W.
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
5,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
12 / 20 (24) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]