RG16H1OR12 - 8,7/15(17,5) kV

Prodotti

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 120

Rif. Nexans 674143106

  • Peso ind.: 7450 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 59,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 339 A
  • Portata in aria a 30°C: 361 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 150

Rif. Nexans 674145106

  • Peso ind.: 8305 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 63,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,31 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 378 A
  • Portata in aria a 30°C: 407 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 16

Rif. Nexans 674131106

  • Peso ind.: 2455 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 40,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,15 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 101 A
  • Portata in aria a 30°C: 98 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 185

Rif. Nexans 674147106

  • Peso ind.: 9790 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 67,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 429 A
  • Portata in aria a 30°C: 470 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,094 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 240

Rif. Nexans 674149106

  • Peso ind.: 12135 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 73,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,37 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 500 A
  • Portata in aria a 30°C: 550 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,09 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 25

Rif. Nexans 674133106

  • Peso ind.: 2935 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 42,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 145 A
  • Portata in aria a 30°C: 145 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 300

Rif. Nexans 674151106

  • Peso ind.: 15025 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 80,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 565 A
  • Portata in aria a 30°C: 630 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,088 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 35

Rif. Nexans 674135106

  • Peso ind.: 3375 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 45,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 173 A
  • Portata in aria a 30°C: 177 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 50

Rif. Nexans 674137106

  • Peso ind.: 3965 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 47,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 204 A
  • Portata in aria a 30°C: 210 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 70

Rif. Nexans 674139106

  • Peso ind.: 4950 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 51,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,24 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 250 A
  • Portata in aria a 30°C: 262 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 8.7/15(17.5) kV 3 x 95

Rif. Nexans 674141106

  • Peso ind.: 6040 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 55,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 298 A
  • Portata in aria a 30°C: 315 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km
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
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
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
4,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
8.7 / 15 (17.5) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]