RG16H1OR12 - 6/10 (12) kV 3 x 400
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
Discreta resistenza ai raggi UV.
(ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h)

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 0°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
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
3 x 400
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
14275 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
400 mm²
Spess. Medio Isol.
3,4 mm
Spessore medio isolante
3,4 mm
Ø Cond.
23,2 mm
Ø Esterno Max
80,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,57 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,047 Ohm/km
Portata di corrente direttamente interrato a 20°C
655 A
Portata in aria a 30°C
720 A
Reattanza a 50 Hz
0,082 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,065 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]