RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV

Prodotti

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 10

Rif. Nexans 562129106

  • Peso ind.: 895 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,19 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 93 A
  • Portata in aria a 30°C: 85 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 2,34 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 16

Rif. Nexans 562131106

  • Peso ind.: 1135 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 24,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 120 A
  • Portata in aria a 30°C: 109 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 25

Rif. Nexans 562133106

  • Peso ind.: 1520 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 26,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 155 A
  • Portata in aria a 30°C: 145 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 35

Rif. Nexans 562135106

  • Peso ind.: 1880 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 29,0 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,3 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 185 A
  • Portata in aria a 30°C: 175 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,093 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 50

Rif. Nexans 562137106

  • Peso ind.: 2330 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 31,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,34 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 216 A
  • Portata in aria a 30°C: 208 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,088 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 70

Rif. Nexans 562139106

  • Peso ind.: 3150 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 35,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,4 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 265 A
  • Portata in aria a 30°C: 260 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,084 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 95

Rif. Nexans 562141106

  • Peso ind.: 4100 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 39,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,45 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 315 A
  • Portata in aria a 30°C: 318 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,081 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 120

Rif. Nexans 562143106

  • Peso ind.: 5020 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 42,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,5 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 360 A
  • Portata in aria a 30°C: 367 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,079 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 150

Rif. Nexans 562145106

  • Peso ind.: 6040 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 46,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,55 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 400 A
  • Portata in aria a 30°C: 415 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,077 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 185

Rif. Nexans 562147106

  • Peso ind.: 7295 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 49,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,6 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 453 A
  • Portata in aria a 30°C: 476 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,076 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 240

Rif. Nexans 562149106

  • Peso ind.: 9355 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 55,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,68 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 520 A
  • Portata in aria a 30°C: 555 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,074 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 300

Rif. Nexans 562151106

  • Peso ind.: 11540 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 61,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,75 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 585 A
  • Portata in aria a 30°C: 635 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,072 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km

 

RG16H1OR12 - 1,8/3(3,6) kV 3 x 400

Rif. Nexans 562153106

  • Peso ind.: 14650 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Ø Cond.: 23,2 mm
  • Ø Esterno Max: 67,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,83 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata di corrente direttamente interrato a 20°C: 651 A
  • Portata in aria a 30°C: 716 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,071 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,065 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-1
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
  • Riempitivo: estruso penetrante tra le anime
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
2,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
1.8 / 3 (3.6) kV

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
60 N/mm²

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1OR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] (logo CE) [metrica]