RG16H1ONR12 - 12/20(24) kV

Prodotti

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 25

Rif. Nexans 210133106

  • Formaz.: 3 x 25
  • Peso ind.: 4760 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 52,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 141 A
  • Portata interrato a 20° C: 150 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,14 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 35

Rif. Nexans 210135106

  • Formaz.: 3 x 35
  • Peso ind.: 5295 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 54,7 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,17 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 173 A
  • Portata interrato a 20° C: 177 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 50

Rif. Nexans 210137106

  • Formaz.: 3 x 50
  • Peso ind.: 5965 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 57,3 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 203 A
  • Portata interrato a 20° C: 208 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 70

Rif. Nexans 210139106

  • Formaz.: 3 x 70
  • Peso ind.: 7055 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 61,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 251 A
  • Portata interrato a 20° C: 255 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 95

Rif. Nexans 210141106

  • Formaz.: 3 x 95
  • Peso ind.: 8335 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 65,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 303 A
  • Portata interrato a 20° C: 301 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 120

Rif. Nexans 210143106

  • Formaz.: 3 x 120
  • Peso ind.: 9710 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 69,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,25 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 348 A
  • Portata interrato a 20° C: 342 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 150

Rif. Nexans 210145106

  • Formaz.: 3 x 150
  • Peso ind.: 11010 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 73,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,27 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 393 A
  • Portata interrato a 20° C: 381 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 185

Rif. Nexans 210147106

  • Formaz.: 3 x 185
  • Peso ind.: 12670 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 77,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0991 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 448 A
  • Portata interrato a 20° C: 431 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,098 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 240

Rif. Nexans 210149106

  • Formaz.: 3 x 240
  • Peso ind.: 15445 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 84,2 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0754 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 520 A
  • Portata interrato a 20° C: 495 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,094 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 12/20(24)kV - 3 x 300

Rif. Nexans 210151106

  • Formaz.: 3 x 300
  • Peso ind.: 18270 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 90,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,35 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,0601 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 595 A
  • Portata interrato a 20° C: 555 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,092 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con nastri di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
  • Schermo: nastri di rame rosso avvolti
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
  • Armatura: nastri di acciaio zincato avvolti
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
    Colore: rosso

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

Resistività termica del terreno 100°C cm/W.
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
Tipo di armatura
Galvanized flat steel tapes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
5,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
12 / 20 (24) kV
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
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
Pb free LA TRIVENETA CAVI RG16H1ONR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]