RG16H1ONR12 - 6/10(12) kV

Prodotti

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 16

Rif. Nexans 275131106

  • Peso ind.: 2805 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 39,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,18 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 105 A
  • Portata interrato a 20° C: 111 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,13 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 1,47 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 25

Rif. Nexans 275133106

  • Peso ind.: 3055 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 41,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,21 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 143 A
  • Portata interrato a 20° C: 145 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,12 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,927 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 35

Rif. Nexans 275135106

  • Peso ind.: 3805 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 44,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,23 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 170 A
  • Portata interrato a 20° C: 172 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,669 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 50

Rif. Nexans 275137106

  • Peso ind.: 4415 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 47,4 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,26 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 205 A
  • Portata interrato a 20° C: 203 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,11 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,494 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 70

Rif. Nexans 275139106

  • Peso ind.: 5415 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 51,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,29 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 253 A
  • Portata interrato a 20° C: 250 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,1 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,342 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 95

Rif. Nexans 275141106

  • Peso ind.: 6545 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 55,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,32 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 305 A
  • Portata interrato a 20° C: 296 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,097 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,247 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 120

Rif. Nexans 275143106

  • Peso ind.: 7855 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Ø Cond.: 12,9 mm
  • Ø Esterno Max: 60,1 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,36 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 353 A
  • Portata interrato a 20° C: 375 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,094 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,197 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 150

Rif. Nexans 275145106

  • Peso ind.: 9000 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Ø Cond.: 14,3 mm
  • Ø Esterno Max: 63,8 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,38 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 393 A
  • Portata interrato a 20° C: 375 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,091 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,159 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 185

Rif. Nexans 275147106

  • Peso ind.: 10510 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Ø Cond.: 16,0 mm
  • Ø Esterno Max: 67,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,42 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 447 A
  • Portata interrato a 20° C: 425 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,088 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,129 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 240

Rif. Nexans 275149106

  • Peso ind.: 13005 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Ø Cond.: 18,3 mm
  • Ø Esterno Max: 74,9 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,47 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 525 A
  • Portata interrato a 20° C: 490 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,085 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,099 Ohm/km

 

RG16H1ONR12 - 6/10(12)kV - 3 x 300

Rif. Nexans 275151106

  • Peso ind.: 15460 kg/km
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 80,5 mm
  • Capacity at 50Hz: 0,52 µF / km
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 595 A
  • Portata interrato a 20° C: 550 A
  • Reattanza a 50 Hz: 0,084 Ohm/km
  • Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C: 0,081 Ohm/km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con nastri di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Strato semiconduttore: estruso (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo (solo cavi Uo/U ≥ 6/10 kV)
  • Schermo: nastri di rame rosso avvolti
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
  • Armatura: nastri di acciaio zincato avvolti
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
    Colore: rosso
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
Tipo di armatura
Galvanized flat steel tapes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Spess. Medio Isol.
3,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
6 / 10 (12) kV
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
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1ONR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]