RG16H1ONR12 - 3,6/6(7,2)kV - 3 x 70

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    CEI 20-13; IEC 60502-2

Impiego e tipo di posa

Adatti per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 16 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 60 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Cavi tripolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, armati con nastri di acciaio zincato sotto guaina di PVC.
  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida compatta, classe 2
  • Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
  • Schermo: nastri di rame rosso avvolti
  • Identificazione fasi: fili o nastrini colorati
  • Guainetta: estrusa a base di PVC penetrante tra le anime
  • Armatura: nastri di acciaio zincato avvolti
  • Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
    Colore: rosso
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
Tipo di armatura
Galvanized flat steel tapes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
3
Peso ind.
4715 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
70 mm²
Spess. Medio Isol.
- mm
Ø Cond.
9,7 mm
Ø Esterno Max
44,9 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Capacity at 50Hz
0,3 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,268 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
285 A
Portata interrato a 20° C
285 A
Reattanza a 50 Hz
0,092 Ohm/km
Resistenza elettrica del conduttore a 50 Hz e 90°C
0,342 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
3.6 / 6 (7.2) kV
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
16 (xD)
Resistenza U.V.
ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000h
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

Pb free [Ditta] RG16H1ONR12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [n. ordine] (logo CE) [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 219409001