ARG16H1R12 - 18/30(36)kV - 1 x 50
Certifications and labels
ARG16H1R12 - 18/30(36)kV - 1 x 50
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Leggi di più- Rif. Nexans : 543031106
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductCEI 20-13; IEC 60502-2
Impiego e tipo di posa
Adatto per il trasporto di energia tra le cabine di trasformazione e le grandi utenze. Per posa in aria libera, in tubo o canale.
Ammessa la posa interrata anche non protetta, in conformità all’art. 4.3.11 della norma CEI 11-17.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 0°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 14 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del conduttore
Descrizione
- Cavi unipolari isolati in gomma HEPR di qualità G16, sotto guaina di PVC.
- Conduttore: alluminio, formazione rigida compatta, classe 2
- Strato semiconduttore: estruso
- Isolamento: gomma HEPR, qualità G16 senza piombo
- Strato semiconduttore: estruso, pelabile a freddo
- Schermo: fili di rame rosso con nastro di rame in controspirale
- Guaina: mescola a base di PVC, qualità R12
- Colore: rosso
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
Alluminio
Schermo
Plain copper wires with helically wounded copper tape
Semiconduttore esterno
Estruso
Semiconduttore interno
Estruso
Caratteristiche dimensionali
Caratteristiche dimensionali
Numero di anime
1
Peso ind.
1045 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
50 mm²
Spess. Medio Isol.
8,0 mm
Ø Cond.
8,1 mm
Ø Esterno Max
34,9 mm
Caratteristiche elettriche
Caratteristiche elettriche
Capacity at 50Hz
0,15 µF / km
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,641 Ohm/km
Portata di corrente in aria a 30°C - posa a trifoglio
174 A
Portata di corrente nel terreno a 20°C - posa a trifoglio
168 A
Portata di corrente, cavi in aria a 30°C, posa in piano
183 A
Portata di corrente, cavi interrati a 20°C, posa in piano
177 A
Reattanza di fase a 50 Hz a trifoglio
0,15 Ohm/km
Reattanza di fase a 50 Hz in piano
0,2 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - piano
0,822 Ohm/km
Resistenza el. del cond. a 90°C in c.a. - trifoglio
0,822 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
18 / 30 (36) kV
Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche meccaniche
Resistenza massima alla trazione
50 N/mm²
Caratteristiche d'utilizzo
Caratteristiche d'utilizzo
Fattore di curvatura durante l'installazione
14 (xD)
Temperatura d'installazione minima
0 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
250 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-15 °C
Risorse
Risorse
Documentazione
Dichiarazione di conformità CE
pdf — 257.6 kB
Vendita e consegna Informazioni
Marcatura
Pb free [Ditta] ARG16H1R12 [tens. nominale] [form.] Eca [anno] [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 543119001
- Data di certificazione : 26/12/21
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 0051 - IMQ
- Prestazione dichiarata : Eca
I nostri siti web
Seleziona il tuo paese per trovare i nostri prodotti e soluzioni
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania