YSLY-JZ - 5 G 150

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    DIN VDE 0281 part 13; EN 50525-2-51

Impiego e tipo di posa

Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Adatto per posa fissa all’interno ed esterno. Adatto all’installazione su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Appropriato sia per posa fissa che per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC speciale
  • Riempitivo: termoplastico (opzionale)
  • Guaina: PVC speciale
  • Colore: nero
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
Composto speciale di PVC
Identificazione delle anime
Nero
Isolamento
Composto speciale di PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
5
Peso ind.
9387 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
150 mm²
Spess. Medio Isol.
2,0 mm
Spessore medio guaina
4,0 mm
Ø Cond.
15,3 mm
Ø Esterno Max
60,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
0,129 Ohm/km
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
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-20 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

LTC YSLY-OZ 0,6/1 kV [form.] [ordine] [anno] [metrica]