YSLY-JZ - 4 G 1
Certifications and labels
YSLY-JZ - 4 G 1
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Adatto per posa fissa all’interno ed esterno. Adatto all’installazione su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Appropriato sia per posa fissa che per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate.
Leggi di più- Rif. Nexans : 285061001
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductDIN VDE 0281 part 13; EN 50525-2-51
Impiego e tipo di posa
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia nell’industria, nei cantieri, nell’edilizia residenziale. Adatto per posa fissa all’interno ed esterno. Adatto all’installazione su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Appropriato sia per posa fissa che per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC speciale
- Riempitivo: termoplastico (opzionale)
- Guaina: PVC speciale
- Colore: nero
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
LTC YSLY-OZ 0,6/1 kV [form.] [ordine] [anno] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 282405001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE