YSLY CY-JZ - 4G10

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-51
  • Internazionale
    EN 50363-4-1

Impiego e tipo di posa

Per uso in ambienti secchi, umidi o bagnati, soggetti a moderate sollecitazioni meccaniche. Per uso esterno solo se protetti dai raggi UV ed entro determinate temperature. Adatto per collegamenti di macchine utensili, apparecchiature di controllo, linee di assemblaggio, regolatori, strumenti di misura e unità di calcolo. Appropriato sia per posa fissa sia per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate. Lo schermo protegge il cavo dalle interferenze elettromagnetiche.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 10 volte il diametro del cavo per posa fissa, 20 volte per posa mobile.
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC speciale
  • Guaina interna: termoplastica
  • Schermo: treccia di rame stagnato
  • Guaina esterna: PVC
  • Colore: grigio o trasparente
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
Guaina interna
Mescola termoplastica
Identificazione delle anime
Nero
Isolamento
Composto speciale di PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Schermo
Treccia di rame stagnato

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
4
Peso ind.
705 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
10 mm²
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Spessore medio guaina
1,6 mm
Ø Cond.
4,0 mm
Ø Esterno Max
18,7 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
1,91 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Fattore dinamico di curvatura
20 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
10
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Temperatura operativa massima
70 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

[Ditta] YSLY-CY-JZ [form.] Eca <VDE-REG 7509> [anno] [metrica]
[Ditta] YSLY-CY-OZ [form.] Eca <VDE-REG 7509> [anno] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 446403001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE