YSLY CY-JZ - 4G1
Certifications and labels
YSLY CY-JZ - 4G1
Per uso in ambienti secchi, umidi o bagnati, soggetti a moderate sollecitazioni meccaniche. Per uso esterno solo se protetti dai raggi UV ed entro determinate temperature. Adatto per collegamenti di macchine utensili, apparecchiature di controllo, linee di assemblaggio, regolatori, strumenti di misura e unità di calcolo. Appropriato sia per posa fissa sia per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate. Lo schermo protegge il cavo dalle interferenze elettromagnetiche.
Leggi di più- Rif. Nexans : 446061025
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-51
-
InternazionaleEN 50363-4-1
Impiego e tipo di posa
Per uso in ambienti secchi, umidi o bagnati, soggetti a moderate sollecitazioni meccaniche. Per uso esterno solo se protetti dai raggi UV ed entro determinate temperature. Adatto per collegamenti di macchine utensili, apparecchiature di controllo, linee di assemblaggio, regolatori, strumenti di misura e unità di calcolo. Appropriato sia per posa fissa sia per posa mobile purché non vi siano sollecitazioni meccaniche elevate. Lo schermo protegge il cavo dalle interferenze elettromagnetiche.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 10 volte il diametro del cavo per posa fissa, 20 volte per posa mobile.
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC speciale
- Guaina interna: termoplastica
- Schermo: treccia di rame stagnato
- Guaina esterna: PVC
- Colore: grigio o trasparente
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
[Ditta] YSLY-CY-JZ [form.] Eca <VDE-REG 7509> [anno] [metrica]
[Ditta] YSLY-CY-OZ [form.] Eca <VDE-REG 7509> [anno] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 446403001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE