U-1000 R2V - 4G240
Certifications and labels
U-1000 R2V - 4G240
Per uso in impianti elettrici industriali. Particolarmente adatto in circostanze di alte temperature di esercizio e quando è richiesta un’elevata resistenza alle radiazioni solari ed agli agenti atmosferici.
Leggi di più- Rif. Nexans : 084201001
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductLVD 2014/35/EU; NF C32-321
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Per uso in impianti elettrici industriali. Particolarmente adatto in circostanze di alte temperature di esercizio e quando è richiesta un’elevata resistenza alle radiazioni solari ed agli agenti atmosferici. Buona resistenza anche alle basse temperature ed agli agenti chimici. Può essere impiegato senza ulteriori protezioni meccaniche all’ aperto, fissato alle pareti o in canaline, all’interno di passerelle o entro gli spazi vuoti nelle costruzioni in generale. La posa interrata è autorizzata se protetto da lastre, piastrelle o mattoni. Non è consigliata la posa in terreni molto umidi o inondati per più di due mesi all’anno. Con le appropriate protezioni meccaniche può essere usato in aree a rischio di esplosione, ma in caso di uso permanente il carico di corrente permesso va ridotto del 15%.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari:
Ottima resistenza ai raggi UV (classe AN3 secondo la NF C 15-100).
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -10°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore:
- rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 4 mm²)
- rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 6 mm²)
- Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
- Riempitivo: termoplastico
- Guaina: PVC
- Colore: nero
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Un cavo interrato in un terreno con resistività termica 1,0 K·m/W e profondità di posa 600 mm.
Se le condizioni sono differenti, applicare i coefficienti di correzione della norma NF C 15-100.
POINT DE VUE
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
NF-USE U-1000 R2V 337 [form.] 0,6/1 kV [anno] LOT [ordine] [metrica]
U-1000 R2V 337 [form.] 0,6/1 kV [anno] LOT [ordine] [metrica]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 084405001