U-1000 R2V - 1 x 70

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    LVD 2014/35/EU; NF C32-321
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Per uso in impianti elettrici industriali. Particolarmente adatto in circostanze di alte temperature di esercizio e quando è richiesta un’elevata resistenza alle radiazioni solari ed agli agenti atmosferici. Buona resistenza anche alle basse temperature ed agli agenti chimici. Può essere impiegato senza ulteriori protezioni meccaniche all’ aperto, fissato alle pareti o in canaline, all’interno di passerelle o entro gli spazi vuoti nelle costruzioni in generale. La posa interrata è autorizzata se protetto da lastre, piastrelle o mattoni. Non è consigliata la posa in terreni molto umidi o inondati per più di due mesi all’anno. Con le appropriate protezioni meccaniche può essere usato in aree a rischio di esplosione, ma in caso di uso permanente il carico di corrente permesso va ridotto del 15%.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari:
Ottima resistenza ai raggi UV (classe AN3 secondo la NF C 15-100).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -10°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore:
    • rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 4 mm²)
    • rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 6 mm²)
  • Isolamento: XLPE (polietilene reticolato)
  • Riempitivo: termoplastico
  • Guaina: PVC
  • Colore: nero

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI

• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Un cavo interrato in un terreno con resistività termica 1,0 K·m/W e profondità di posa 600 mm. 
Se le condizioni sono differenti, applicare i coefficienti di correzione della norma NF C 15-100.

POINT DE VUE

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Flessibilità del conduttore
A trefoli classe 2
Con anima giallo/verde (terra)
N
Isolamento
XLPE
Guaina esterna
PVC
Colore della guaina esterna
Nero
Con neutro di sezione inferiore
No
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
1 x 70
Identificazione delle anime
Nero
Materiale del conduttore
Rame nudo
Riempitivo
Materiale termoplastico
Senza piombo
No

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
70 mm²
Peso ind.
714 kg/km
Sezione nominale del neutro (quando inferiore)
- mm²
Spess. Medio Isol.
1,1 mm
Spess. Min. Guaina
0,92 mm
Ø Cond.
9,7 mm
Ø Esterno Max
17,0 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
0.6/ 1 (1.2) kV
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,268 Ohm/km
Portata in aria a 30°C
268 A
Portata interrato a 20° C
254 A
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
Resistenza alle intemperie
Buona
Impermeabilita'
Molto buona
Imballo
Metratura richiesta
Lunghezza
- m
Fattore di curvatura durante l'installazione
6 (xD)
Resistenza U.V.
AN3
Temperatura d'installazione minima
-10 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-25 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
NF-USE U-1000 R2V 337 [form.] 0,6/1 kV [anno] LOT [ordine] [metrica]
U-1000 R2V 337 [form.] 0,6/1 kV [anno] LOT [ordine] [metrica]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 084115001