TRIFLEX Plus H07RN-F

Prodotti

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 1.5

Rif. Nexans 327017101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 7,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 24 A
  • Voltage Drop: 26,5 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 10

Rif. Nexans 327025101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 10
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 80 A
  • Voltage Drop: 3,87 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 120

Rif. Nexans 327039101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 120
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 3,0 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 28,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 383 A
  • Voltage Drop: 0,39 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 150

Rif. Nexans 327041101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 150
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 3,2 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 31,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 444 A
  • Voltage Drop: 0,33 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 16

Rif. Nexans 327027101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 16
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 13,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 107 A
  • Voltage Drop: 2,47 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 185

Rif. Nexans 327043101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 185
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 3,4 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 34,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 510 A
  • Voltage Drop: 0,28 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 2.5

Rif. Nexans 327019101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 7,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 33 A
  • Voltage Drop: 16,0 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 240

Rif. Nexans 327045101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 240
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 38,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 607 A
  • Voltage Drop: 0,22 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 25

Rif. Nexans 327029101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 25
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 15,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 135 A
  • Voltage Drop: 1,61 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 300

Rif. Nexans 327047101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 300
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 21,6 mm
  • Ø Esterno Max: 41,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,064 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 703 A
  • Voltage Drop: 0,18 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 35

Rif. Nexans 327031101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 35
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 2,2 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 17,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 169 A
  • Voltage Drop: 1,17 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 4

Rif. Nexans 327021101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 4
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 9,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 45 A
  • Voltage Drop: 9,93 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 400

Rif. Nexans 327049101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 400
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 2,8 mm
  • Spessore guaina: 3,8 mm
  • Ø Cond.: 24,8 mm
  • Ø Esterno Max: 46,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,049 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 823 A
  • Voltage Drop: 0,16 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 50

Rif. Nexans 327033101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 50
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 2,4 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 20,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 207 A
  • Voltage Drop: 0,84 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 500

Rif. Nexans 327051101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 500
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 500 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Spessore guaina: 4,0 mm
  • Ø Cond.: 28,5 mm
  • Ø Esterno Max: 52,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,038 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 946 A
  • Voltage Drop: 0,14 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 6

Rif. Nexans 327023101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 6
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 9,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 58 A
  • Voltage Drop: 6,63 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 630

Rif. Nexans 327052101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 630
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 630 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 3,0 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 32,8 mm
  • Ø Esterno Max: 57,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,029 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 1088 A
  • Voltage Drop: 0,12 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 70

Rif. Nexans 327035101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 70
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 2,6 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 23,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 268 A
  • Voltage Drop: 0,61 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 1 x 95

Rif. Nexans 327037101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 1 x 95
  • Identificazione delle anime: Nero
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 1
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 2,8 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 26,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 328 A
  • Voltage Drop: 0,48 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 12G1.5

Rif. Nexans 327373001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 12G1,5
  • Identificazione delle anime: Anime nere con numeri bianchi + verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 12
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 2,9 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 22,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 16 A
  • Voltage Drop: 30,7 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 12G2.5

Rif. Nexans 327375001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 12G2,5
  • Identificazione delle anime: Anime nere con numeri bianchi + verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 12
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 3,1 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 26,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 25 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 1

Rif. Nexans 327067101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 1
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,3 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 10,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 19 A
  • Voltage Drop: 45,2 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 1.5

Rif. Nexans 327069101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 1,5
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 11,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 26 A
  • Voltage Drop: 30,6 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 10

Rif. Nexans 327077101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 10
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,1 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 86 A
  • Voltage Drop: 4,44 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 16

Rif. Nexans 327079101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 16
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,3 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 25,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 115 A
  • Voltage Drop: 2,84 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 2.5

Rif. Nexans 327071101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 2,5
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,7 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 36 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 25

Rif. Nexans 327081101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 25
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 30,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 149 A
  • Voltage Drop: 1,85 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 4

Rif. Nexans 327073101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 4
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 15,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 49 A
  • Voltage Drop: 11,4 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 2 x 6

Rif. Nexans 327075101

  • Con anima giallo/verde (terra): N
  • Formaz.: 2 x 6
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 2
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 16,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 63 A
  • Voltage Drop: 7,63 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 36G2.5

Rif. Nexans 327638001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 36G2,5
  • Identificazione delle anime: Anime nere con numeri bianchi + verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 36
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 4,3 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 41,8 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 13 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G1

Rif. Nexans 327119001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G1
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 10,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 19 A
  • Voltage Drop: 45,2 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G1.5

Rif. Nexans 327121001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G1,5
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 26 A
  • Voltage Drop: 30,6 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G10

Rif. Nexans 327129001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G10
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,3 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 24,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 86 A
  • Voltage Drop: 4,44 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G120

Rif. Nexans 327143001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G120
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,6 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 60,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 410 A
  • Voltage Drop: 0,44 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G150

Rif. Nexans 327145001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G150
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 66,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 473 A
  • Voltage Drop: 0,37 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G16

Rif. Nexans 327131001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G16
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,5 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 27,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 115 A
  • Voltage Drop: 2,84 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G185

Rif. Nexans 327147001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G185
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 6,4 mm
  • Ø Cond.: 16,9 mm
  • Ø Esterno Max: 72,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 542 A
  • Voltage Drop: 0,28 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G2.5

Rif. Nexans 327123001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G2,5
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 14,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 36 A
  • Voltage Drop: 18,4 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G240

Rif. Nexans 327149001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G240
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Spessore guaina: 7,1 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 82,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 641 A
  • Voltage Drop: 0,23 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G25

Rif. Nexans 327133001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G25
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 3,8 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 33,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 149 A
  • Voltage Drop: 1,85 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G300

Rif. Nexans 327151001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G300
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Spessore guaina: 7,7 mm
  • Ø Cond.: 22,0 mm
  • Ø Esterno Max: 90,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,064 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 741 A
  • Voltage Drop: 0,2 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G35

Rif. Nexans 327135001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G35
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 37,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 185 A
  • Voltage Drop: 1,34 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G4

Rif. Nexans 327125001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G4
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 16,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 46 A
  • Voltage Drop: 11,4 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G50

Rif. Nexans 327137001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G50
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,5 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 42,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 225 A
  • Voltage Drop: 0,96 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G6

Rif. Nexans 327127001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G6
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,1 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 18,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 63 A
  • Voltage Drop: 7,63 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G70

Rif. Nexans 327139001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G70
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,8 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 48,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 285 A
  • Voltage Drop: 0,69 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 3G95

Rif. Nexans 327141001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 3G95
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, verde/giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 3
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,3 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 54,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 352 A
  • Voltage Drop: 0,55 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G1

Rif. Nexans 327171001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G1
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,5 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 11,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 17 A
  • Voltage Drop: 39,0 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G1.5

Rif. Nexans 327173001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G1,5
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,7 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 23 A
  • Voltage Drop: 26,5 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G10

Rif. Nexans 327181001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G10
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,4 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 26,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 75 A
  • Voltage Drop: 3,87 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G120

Rif. Nexans 327195001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G120
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 6,0 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: 66,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 346 A
  • Voltage Drop: 0,39 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G150

Rif. Nexans 327197001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G150
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Spessore guaina: 6,5 mm
  • Ø Cond.: 15,4 mm
  • Ø Esterno Max: 73,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,129 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 399 A
  • Voltage Drop: 0,33 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G16

Rif. Nexans 327183001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G16
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 30,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 100 A
  • Voltage Drop: 2,47 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G185

Rif. Nexans 327199001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G185
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Spessore guaina: 7,0 mm
  • Ø Cond.: 16,5 mm
  • Ø Esterno Max: 80,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,106 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 456 A
  • Voltage Drop: 0,28 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G2.5

Rif. Nexans 327175001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G2,5
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 1,9 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 15,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 32 A
  • Voltage Drop: 16,0 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G240

Rif. Nexans 327201001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G240
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Spessore guaina: 7,7 mm
  • Ø Cond.: 19,5 mm
  • Ø Esterno Max: 91,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,08 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 538 A
  • Voltage Drop: 0,23 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G25

Rif. Nexans 327185001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G25
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,1 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 36,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 127 A
  • Voltage Drop: 1,61 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G300

Rif. Nexans 327203001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G300
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Spessore guaina: 8,4 mm
  • Ø Cond.: 22,0 mm
  • Ø Esterno Max: 101,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,064 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 621 A
  • Voltage Drop: 0,2 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G35

Rif. Nexans 327187001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G35
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 41,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 158 A
  • Voltage Drop: 1,17 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G4

Rif. Nexans 327177001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G4
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 17,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 42 A
  • Voltage Drop: 9,93 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G50

Rif. Nexans 327189001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G50
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 4,8 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 47,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 192 A
  • Voltage Drop: 0,84 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G6

Rif. Nexans 327179001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G6
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,3 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 20,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 54 A
  • Voltage Drop: 6,63 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G70

Rif. Nexans 327191001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G70
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,2 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 54,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 246 A
  • Voltage Drop: 0,61 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 4G95

Rif. Nexans 327193001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 4G95
  • Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 4
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 5,9 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 61,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 298 A
  • Voltage Drop: 0,48 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G1

Rif. Nexans 327223001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G1
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 1,3 mm
  • Ø Esterno Max: 13,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 19,5 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 17 A
  • Voltage Drop: 39,0 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G1.5

Rif. Nexans 327225001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G1,5
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 14,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 23 A
  • Voltage Drop: 26,5 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G10

Rif. Nexans 327233001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G10
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,6 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 29,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,91 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 75 A
  • Voltage Drop: 3,87 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G120 *

Rif. Nexans 327247001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G120 (*)
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 6,3 mm
  • Ø Cond.: 13,8 mm
  • Ø Esterno Max: - mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,161 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 346 A
  • Voltage Drop: 0,38 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G16

Rif. Nexans 327235001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G16
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Spessore guaina: 3,9 mm
  • Ø Cond.: 5,0 mm
  • Ø Esterno Max: 33,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,21 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 100 A
  • Voltage Drop: 2,47 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G2.5

Rif. Nexans 327227001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G2,5
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 0,9 mm
  • Spessore guaina: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 17,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,98 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 32 A
  • Voltage Drop: 16,0 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G25

Rif. Nexans 327237001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G25
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,4 mm
  • Ø Cond.: 6,2 mm
  • Ø Esterno Max: 40,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,78 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 127 A
  • Voltage Drop: 1,61 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G35

Rif. Nexans 327239001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G35
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Spessore guaina: 4,6 mm
  • Ø Cond.: 7,4 mm
  • Ø Esterno Max: 45,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,554 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 158 A
  • Voltage Drop: 1,17 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G4

Rif. Nexans 327229001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G4
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,2 mm
  • Ø Cond.: 2,5 mm
  • Ø Esterno Max: 19,9 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,95 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 42 A
  • Voltage Drop: 9,93 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G50

Rif. Nexans 327241001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G50
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,2 mm
  • Ø Cond.: 8,9 mm
  • Ø Esterno Max: 53,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,386 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 192 A
  • Voltage Drop: 0,84 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G6

Rif. Nexans 327231001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G6
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Spessore guaina: 2,5 mm
  • Ø Cond.: 3,0 mm
  • Ø Esterno Max: 22,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 54 A
  • Voltage Drop: 6,63 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G70

Rif. Nexans 327243001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G70
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Spessore guaina: 5,7 mm
  • Ø Cond.: 10,5 mm
  • Ø Esterno Max: 60,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,272 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 246 A
  • Voltage Drop: 0,61 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 5G95

Rif. Nexans 327245001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 5G95
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Numero di anime: 5
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Spessore guaina: 6,3 mm
  • Ø Cond.: 12,2 mm
  • Ø Esterno Max: 67,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,206 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 298 A
  • Voltage Drop: 0,48 V/A.km

 

TRIFLEX Plus H07RN-F 7G1.5

Rif. Nexans 327301001

  • Con anima giallo/verde (terra): Y
  • Formaz.: 7G1,5
  • Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, verde / giallo
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Numero di anime: 7
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Spessore guaina: 2,5 mm
  • Ø Cond.: 1,5 mm
  • Ø Esterno Max: 17,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 13,3 Ohm/km
  • Portata in aria a 30°C: 16 A
  • Voltage Drop: 30,7 V/A.km

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2; EN 60754-2; EN 61034-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchi di sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati.
In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. 

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.


Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni (AG2). Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistenza alle piegature alternate delle sezioni ≤ 4 mm2: per almeno 100000 cicli (lo standard richiesto dalla EN 50525-2-21 è 30000 cicli).

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -25°C (*)
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: gomma speciale elastomerica
  • Guaina: gomma elastomerica
  • Colore: nero

    Caratteristiche aggiuntive TRIFLEX Plus dichiarate da LTC:
  • Mescole halogen free LS0H
  • Resistente ai raggi UV (ISO 4892-2:2013 / IEC 60811-501:2012 / 1000 h)
  • il cavo TRIFLEX Plus comprende le caratteristiche dei cavi:
    • H07BN4-F: 
      Resistente al calore per una temperatura massima del conduttore 90 °C
      Temperatura massima di corto circuito: 250 °C
    • H07BB-F: 
      Resistente al calore e alle basse temperature
      (-50 °C STATICA; -40 °C DINAMICA) per una temperatura massima del conduttore di 90 °C.
      (*) Temperatura minima di posa: -40 °C
    • H07RN8-F: 
      Resistenza all’acqua anche per immersioni (AD8)
      Resistenza all’acqua salata fino a 50 bar (500 metri).

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• Bipolari e tripolari, due conduttori caricati.
• Quadripolari e pentapolari, tre conduttori caricati.
• Per cavi con più di 5 conduttori, tutti i conduttori sono caricati (ad eccezione di quello verde/giallo).
• Le formazioni contrassegnate con “(*)” non dispongono della certificazione di qualità.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Nero
Forma del conduttore
Circolare
Guaina esterna
LS0H rubber compound
Isolamento
Special rubber
Materiale del conduttore
Rame nudo
Senza piombo
Yes

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Rated voltage U0/U, protected laying
0.6/1 kV
Tensione nominale U0/U, posa fissa
450/750 V

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione in posa fissa
50 N/mm2
Resistenza massima alla trazione in posa mobile
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Resistenza chimica
Accidentale
Impermeabilita'
Buona
Conforme RoHS (2002/95/CE)
Yes
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura d'installazione minima
-25 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
200 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-40 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
 LTC TRIFLEX PLUS H07RN-F IEMMEQU ◄HAR► [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]

 LTC TRIFLEX PLUS 07RN-F [form.] 450/750V Eca - Fixed and Protected 600/1000V [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]