TRIFLEX H05RN-F
Certifications and labels
TRIFLEX H05RN-F
Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici, cucine e uffici, per applicazioni per servizio ordinario e l’alimentazione di apparecchi nei quali i cavi sono sottoposti a deboli sollecitazioni meccaniche (per es. aspirapolvere, apparecchi da cucina, ferri per saldatura, tostapane utensili portatili domestici, lampade portatili per ispezione). L’utilizzo all’esterno è permeso.
Leggi di piùTRIFLEX H05RN-F 2x0.75
Rif. Nexans 599065101
- Identificazione delle anime: Blu, marrone
- Numero di anime: 2
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
TRIFLEX H05RN-F 3G0.75
Rif. Nexans 599117001
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 3
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
TRIFLEX H05RN-F 4G0.75
Rif. Nexans 599169001
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 4
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
TRIFLEX H05RN-F 5G0.75
Rif. Nexans 599221001
- Identificazione delle anime: Blu, marrone, nero, grigio, nero
- Numero di anime: 5
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Ø Cond.: 1,1 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
TRIFLEX H05RN-F 2x1
Rif. Nexans 599067101
- Identificazione delle anime: Blu, marrone
- Numero di anime: 2
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 10 A
TRIFLEX H05RN-F 3G1
Rif. Nexans 599119001
- Identificazione delle anime: Marrone, nero, grigio
- Numero di anime: 3
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Ø Cond.: 1,3 mm
- Portata in tubo in aria a 30° C: 10 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-21; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 60332-1-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici, cucine e uffici, per applicazioni per servizio ordinario e l’alimentazione di apparecchi nei quali i cavi sono sottoposti a deboli sollecitazioni meccaniche (per es. aspirapolvere, apparecchi da cucina, ferri per saldatura, tostapane utensili portatili domestici, lampade portatili per ispezione). L’utilizzo all’esterno è permeso.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -25°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: gomma, qualità EI4
- Guaina: policloroprene o elastomero equivalente, qualità EM2
- Colore: nero
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
LTC IEMMEQU ◄HAR► TRIFLEX H05RN-F [form.] [ordine] [anno] Made in Italy [metrica]