NYM-J - 4G1,5
Certifications and labels
NYM-J - 4G1,5
Per impiego in sistemi elettrici industriali. Può essere installato all’aperto in ambienti umidi, secchi o piovosi, e per uso interno in murature e strutture di calcestruzzo. L’installazione all’aperto è permessa solo se protetta da radiazioni solari. Non è permessa la posa sotto cemento armato ed interrata.
Leggi di più- Rif. Nexans : 090173044
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductDIN VDE 0250; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Per impiego in sistemi elettrici industriali. Può essere installato all’aperto in ambienti umidi, secchi o piovosi, e per uso interno in murature e strutture di calcestruzzo. L’installazione all’aperto è permessa solo se protetta da radiazioni solari. Non è permessa la posa sotto cemento armato ed interrata.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore:
- - rame rosso, filo unico rigido, classe 1 (sezione ≤ 10 mm²)
- - rame rosso, formazione rigida, classe 2 (sezione ≥ 16 mm²)
- Isolamento: PVC
- Riempitivo: termoplastico
- Guaina: PVC
- Colore: grigio
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
- Dichiarazione di prestazione n° : 090403001