H07Z-R

Prodotti

H07Z-R 1 x 1.5

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Peso ind.: 20 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,7 mm
  • Ø Cond.: 1,6 mm
  • Ø Esterno Max: 3,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 12,1 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07Z-R 1 x 2.5

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Peso ind.: 32 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,0 mm
  • Ø Esterno Max: 4,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 7,41 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 28 A

 

H07Z-R 1 x 4

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Peso ind.: 47 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 2,4 mm
  • Ø Esterno Max: 4,7 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 4,61 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 37 A

 

H07Z-R 1 x 6

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Peso ind.: 66 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 0,8 mm
  • Ø Cond.: 3,1 mm
  • Ø Esterno Max: 5,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 3,08 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 48 A

 

H07Z-R 1 x 10

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Peso ind.: 110 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Ø Cond.: 4,0 mm
  • Ø Esterno Max: 7,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,83 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 66 A

 

H07Z-R 1 x 16

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Peso ind.: 165 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,0 mm
  • Ø Cond.: 4,8 mm
  • Ø Esterno Max: 8,0 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 1,15 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 88 A

 

H07Z-R 1 x 25

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Peso ind.: 260 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Ø Cond.: 6,0 mm
  • Ø Esterno Max: 10,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,727 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 117 A

 

H07Z-R 1 x 35

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 35 mm²
  • Peso ind.: 350 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,2 mm
  • Ø Cond.: 7,0 mm
  • Ø Esterno Max: 11,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,524 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 144 A

 

H07Z-R 1 x 50

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 50 mm²
  • Peso ind.: 470 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 8,1 mm
  • Ø Esterno Max: 13,2 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,387 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 175 A

 

H07Z-R 1 x 70

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 70 mm²
  • Peso ind.: 665 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,4 mm
  • Ø Cond.: 9,7 mm
  • Ø Esterno Max: 15,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,268 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 222 A

 

H07Z-R 1 x 95

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 95 mm²
  • Peso ind.: 920 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 11,4 mm
  • Ø Esterno Max: 17,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,193 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 269 A

 

H07Z-R 1 x 120

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 120 mm²
  • Peso ind.: 1155 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,6 mm
  • Ø Cond.: 13,1 mm
  • Ø Esterno Max: 19,4 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,153 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 312 A

 

H07Z-R 1 x 150

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 150 mm²
  • Peso ind.: 1405 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 1,8 mm
  • Ø Cond.: 14,6 mm
  • Ø Esterno Max: 21,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,124 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 355 A

 

H07Z-R 1 x 185

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 185 mm²
  • Peso ind.: 1790 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 2,0 mm
  • Ø Cond.: 16,5 mm
  • Ø Esterno Max: 24,1 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,099 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 417 A

 

H07Z-R 1 x 240

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 240 mm²
  • Peso ind.: 2310 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 2,2 mm
  • Ø Cond.: 18,5 mm
  • Ø Esterno Max: 27,5 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,075 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 490 A

 

H07Z-R 1 x 300

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 300 mm²
  • Peso ind.: 2890 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 2,4 mm
  • Ø Cond.: 21,0 mm
  • Ø Esterno Max: 30,6 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,06 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 590 A

 

H07Z-R 1 x 400

Rif. Nexans

  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 400 mm²
  • Peso ind.: 3840 kg/km
  • Spess. Medio Isol.: 2,6 mm
  • Ø Cond.: 23,4 mm
  • Ø Esterno Max: 34,3 mm
  • Max. Resist. Cond. a 20°C: 0,047 Ohm/km
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 720 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-3-41

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicato in ambienti ad elevata presenza di persone (scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento), dove sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta all’interno di apparecchi e apparecchiature di illuminazione. Adatti per installazione in tubazioni montate in superficie o incassate. Sono permesse tensioni fino a 1000 V in corrente alternata o fino a 750 V in corrente continua in rapporto alla terra. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: -5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida, classe 2
  • Isolamento: elastomero reticolato LS0H, qualità EI5
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancio, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde

LS0H = Low Smoke Zero Halogen

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
LS0H cross-linked elastomer
Flessibilità del conduttore
Classe 2
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
250 °C
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
6
Temperatura d'installazione minima
-5 °C
Temperatura massima di servizio del conduttore
90 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-20 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
IEC 60754-1
Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2
Densita' fumo
IEC 61034
Fumo
IEC 60754-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

da 1,5÷6 mm² - 6491B [formazione] LA TRIVENETA CAVI H07Z-R IEMMEQU ◄HAR► [anno]

da 10÷400 mm - LA TRIVENETA CAVI H07Z-R [formazione] IEMMEQU ◄HAR► [anno] (logo CE) [metrica]