H07V2-U

Prodotti

H07V2-U 1 x 1,5

Rif. Nexans 486017101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-U 1 x 1,5

Rif. Nexans 486017102

  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-U 1 x 1,5

Rif. Nexans 486017103

  • Colore isolamento: Grey 7001
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-U 1 x 1,5

Rif. Nexans 486017105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-U 1 x 1,5

Rif. Nexans 486017106

  • Colore isolamento: Red 3000
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-U 1 x 1,5

Rif. Nexans 486017149

  • Colore isolamento: Brown 8007
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-U 1 x 1,5

Rif. Nexans 486017158

  • Colore isolamento: Bianco
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-U 1 x 2.5

Rif. Nexans 486019101

  • Colore isolamento: Bianco
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,9 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07V2-U 1 x 2.5

Rif. Nexans 486019158

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,9 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Adatto per installazioni in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi chiusi simili e dove la temperatura massima del conduttore in condizioni di uso normale non supera i 90°C. se installati in sistemi di distribuzione, la temperatura massima di funzionamento continuo deve essere limitata a 70°C. Per installazione fissa e protetta in apparecchiature di illuminazione e comando, sono permesse tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, filo unico rigido, classe 1
  • Isolamento: PVC speciale 90°C, qualità TI3
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
Composto speciale di PVC
Flessibilità del conduttore
Solido classe 1
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
6
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
N

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H07V2-U [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]