H07V2-R

Prodotti

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017102

  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017103

  • Colore isolamento: Grey 7001
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017107

  • Colore isolamento: White 9010
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017110

  • Colore isolamento: Purple 4005
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017115

  • Colore isolamento: Dark blue 5003
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 1,5

Rif. Nexans 484017148

  • Colore isolamento: Brown 8007
  • Formaz.: 1 x 1,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 1,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 3,3 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 16 A

 

H07V2-R 1 x 2,5

Rif. Nexans 484019101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07V2-R 1 x 2,5

Rif. Nexans 484019102

  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07V2-R 1 x 2,5

Rif. Nexans 484019103

  • Colore isolamento: Grey 7001
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07V2-R 1 x 2,5

Rif. Nexans 484019105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07V2-R 1 x 2,5

Rif. Nexans 484019107

  • Colore isolamento: White 9010
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07V2-R 1 x 2,5

Rif. Nexans 484019148

  • Colore isolamento: Brown 8007
  • Formaz.: 1 x 2,5
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 2,5 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,0 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 20 A

 

H07V2-R 1 x 4

Rif. Nexans 484021101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A

 

H07V2-R 1 x 4

Rif. Nexans 484021102

  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Formaz.: 1 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A

 

H07V2-R 1 x 4

Rif. Nexans 484021103

  • Colore isolamento: Grey 7001
  • Formaz.: 1 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A

 

H07V2-R 1 x 4

Rif. Nexans 484021105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Formaz.: 1 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A

 

H07V2-R 1 x 4

Rif. Nexans 484021107

  • Colore isolamento: White 9010
  • Formaz.: 1 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A

 

H07V2-R 1 x 4

Rif. Nexans 484021148

  • Colore isolamento: Brown 8007
  • Formaz.: 1 x 4
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 4 mm²
  • Ø Esterno Max: 4,6 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 25 A

 

H07V2-R 1 x 6

Rif. Nexans 484023101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Ø Esterno Max: 5,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 48 A

 

H07V2-R 1 x 6

Rif. Nexans 484023102

  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Formaz.: 1 x 6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Ø Esterno Max: 5,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 48 A

 

H07V2-R 1 x 6

Rif. Nexans 484023105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Formaz.: 1 x 6
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 6 mm²
  • Ø Esterno Max: 5,2 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 48 A

 

H07V2-R 1 x 10

Rif. Nexans 484025101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Esterno Max: 6,7 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 66 A

 

H07V2-R 1 x 10

Rif. Nexans 484025102

  • Colore isolamento: Blue 5015
  • Formaz.: 1 x 10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Esterno Max: 6,7 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 66 A

 

H07V2-R 1 x 10

Rif. Nexans 484025105

  • Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
  • Formaz.: 1 x 10
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 10 mm²
  • Ø Esterno Max: 6,7 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 66 A

 

H07V2-R 1 x 16

Rif. Nexans 484027101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 16
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 16 mm²
  • Ø Esterno Max: 7,8 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 88 A

 

H07V2-R 1 x 25

Rif. Nexans 484029101

  • Colore isolamento: Black 9005
  • Formaz.: 1 x 25
  • Sezione nominale del conduttore del cavo: 25 mm²
  • Ø Esterno Max: 9,7 mm
  • Portata in tubo in aria a 30° C: 117 A

 

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Adatto per installazioni in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi chiusi simili e dove la temperatura massima del conduttore in condizioni di uso normale non supera i 90°C. se installati in sistemi di distribuzione, la temperatura massima di funzionamento continuo deve essere limitata a 70°C. Per installazione fissa e protetta in apparecchiature di illuminazione e comando, sono permesse tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
 

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida, classe 2
  • Isolamento: PVC speciale 90°C, qualità TI3
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
Composto speciale di PVC
Flessibilità del conduttore
Classe 2
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
6
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Senza alogeno
N

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H07V2-R  LA TRIVENETA CAVI  IEMMEQU ◄HAR► [anno]