H07V2-K 1 x 1,5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:

Adatto per installazioni in tubazioni montate in superficie o incassate o sistemi chiusi simili e dove la temperatura massima del conduttore in condizioni di uso normale non supera i 90°C. se installati in sistemi di distribuzione, la temperatura massima di funzionamento continuo deve essere limitata a 70°C. Per installazione fissa e protetta in apparecchiature di illuminazione e comando, sono permesse tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC speciale 90°C, qualità TI3
  • Colore: H07V2-K: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
Composto speciale di PVC
Colore isolamento
White 9010
Flessibilità del conduttore
Classe 5
Forma del conduttore
-
Formaz.
1 x 1,5

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
1,5 mm²
Ø Cond.
0,7 mm
Spess. Medio Isol.
0,7 mm
Peso ind.
19 kg/km
Ø Esterno Max
3,4 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
13,3 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
Portata in tubo in aria a 30° C
20 A
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
Fattore di curvatura installato
4 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
-
Senza alogeno
N

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H07V2-K  LA TRIVENETA CAVI 2  IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 482104001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE