H07V-R 1 x 35
Certifications and labels
H07V-R 1 x 35
Per l’installazione fissa in tubazioni montate in superficie o incassate o in sistemi chiusi simili. Adatto per installazione protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
Leggi di più- Rif. Nexans : 015031105
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Per l’installazione fissa in tubazioni montate in superficie o incassate o in sistemi chiusi simili. Adatto per installazione protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
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
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione rigida, classe 2
- Isolamento: PVC, qualità TI1
- Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde
VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE
• I valori di portata di corrente sono riferiti a n°3 conduttori attivi.
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
6491X LA TRIVENETA CAVI H07V-R IEMMEQU ◄HAR► [anno]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 015104001