H07V-R 1 x 25

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per l’installazione fissa in tubazioni montate in superficie o incassate o in sistemi chiusi simili. Adatto per installazione protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione rigida, classe 2
  • Isolamento: PVC, qualità TI1
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde

VALORI NOMINALI DI CORRENTE AMMISSIBILI E NOTE

• I valori di portata di corrente sono riferiti a n°3 conduttori attivi.

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Colore isolamento
Green/Yellow 1021/6018
Flessibilità del conduttore
A trefoli classe 2
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
1 x 25
Isolamento
PVC

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Peso ind.
260 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
25 mm²
Spess. Medio Isol.
1,2 mm
Ø Cond.
6,0 mm
Ø Esterno Max
9,7 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
Max. Resist. Cond. a 20°C
0,727 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
89 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza meccanica agli urti
-
Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura massima di servizio del conduttore
70 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Resistenza alle intemperie
-
Resistenza chimica
-
Impermeabilita'
-
Imballo
-
Lunghezza
- m
Raggio di curvatura durante l'installazione
- mm
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
6
Raggio minimo di curvatura per installazione fissa
- mm
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
6491X LA TRIVENETA CAVI H07V-R IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 015104001