H07V-K 1 x 35
Certifications and labels
H07V-K 1 x 35
Per l’installazione fissa in tubazioni montate in superficie o incassate o in sistemi chiusi simili. Adatto per installazione protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
Leggi di più- Rif. Nexans : 003031101
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-31; IEC 60227-3
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565
Per l’installazione fissa in tubazioni montate in superficie o incassate o in sistemi chiusi simili. Adatto per installazione protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC, qualità TI1
- Colore /nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde
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
H07V-K [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 003104001