H07V-K 1 x 4

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-31; IEC 60227-3

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565

Per l’installazione fissa in tubazioni montate in superficie o incassate o in sistemi chiusi simili. Adatto per installazione protetta in apparecchiature di illuminazione e comando per tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra. Il contatto con l’acqua non è accettabile.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Caratteristiche particolari

Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC, qualità TI1
  • Colore /nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo/verde

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Senza piombo
Yes
Colore isolamento
Dark blue 5010
Forma del conduttore
Circolare

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Peso ind.
45 kg/km
Sezione nominale del conduttore del cavo
4 mm²
Spess. Medio Isol.
0,8 mm
Ø Cond.
2,5 mm
Ø Esterno Max
4,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
450/750V
Max. Resist. Cond. a 20°C
4,95 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
25 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Flessibilita' del cavo
Flessibile
Resistenza meccanica agli urti
Bassa
Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Lunghezza
- m
Imballo
-
Impermeabilita'
Accidentale
Raggio di curvatura durante l'installazione
- mm
Raggio minimo di curvatura per installazione fissa
- mm
Resistenza alle intemperie
Buona
Resistenza chimica
Accidentale
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura massima di servizio del conduttore
70 °C
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2
Fuoco ritardante
IEC/EN 60332-3

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H07V-K [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 003104001