H05Z-U
Certifications and labels
H05Z-U
Adatti per installazione in tubazioni montate in superficie o incassate ma solo per circuiti di segnalazione e comando.
Leggi di piùH05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011101
- Colore isolamento: Black 9005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011103
- Colore isolamento: Grey 7001
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011106
- Colore isolamento: Red 3000
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011107
- Colore isolamento: White 9010
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011110
- Colore isolamento: Purple 4005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011112
- Colore isolamento: Yellow 1021
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.5
Rif. Nexans 013011148
- Colore isolamento: Brown 8007
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,5 mm²
- Peso ind.: 8 kg/km
- Ø Cond.: 0,8 mm
- Ø Esterno Max: 2,4 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 36 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 3 A
H05Z-U 1 x 0.75
Rif. Nexans 013013101
- Colore isolamento: Black 9005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 10 kg/km
- Ø Cond.: 1,0 mm
- Ø Esterno Max: 2,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 24,5 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H05Z-U 1 x 0.75
Rif. Nexans 013013102
- Colore isolamento: Blue 5015
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 10 kg/km
- Ø Cond.: 1,0 mm
- Ø Esterno Max: 2,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 24,5 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H05Z-U 1 x 0.75
Rif. Nexans 013013105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 10 kg/km
- Ø Cond.: 1,0 mm
- Ø Esterno Max: 2,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 24,5 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H05Z-U 1 x 0.75
Rif. Nexans 013013107
- Colore isolamento: White 9010
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 10 kg/km
- Ø Cond.: 1,0 mm
- Ø Esterno Max: 2,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 24,5 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H05Z-U 1 x 0.75
Rif. Nexans 013013110
- Colore isolamento: Purple 4005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 10 kg/km
- Ø Cond.: 1,0 mm
- Ø Esterno Max: 2,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 24,5 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H05Z-U 1 x 0.75
Rif. Nexans 013013116
- Colore isolamento: Dark blue 5010
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 0,75 mm²
- Peso ind.: 10 kg/km
- Ø Cond.: 1,0 mm
- Ø Esterno Max: 2,6 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 24,5 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 6 A
H05Z-U 1 x 1
Rif. Nexans 013015101
- Colore isolamento: Black 9005
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Peso ind.: 13 kg/km
- Ø Cond.: 1,15 mm
- Ø Esterno Max: 2,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 18,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 10 A
H05Z-U 1 x 1
Rif. Nexans 013015105
- Colore isolamento: Green/Yellow 1021/6018
- Sezione nominale del conduttore del cavo: 1 mm²
- Peso ind.: 13 kg/km
- Ø Cond.: 1,15 mm
- Ø Esterno Max: 2,8 mm
- Max. Resist. Cond. a 20°C: 18,1 Ohm/km
- Portata in tubo in aria a 30° C: 10 A
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-3-31
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Particolarmente indicati in ambienti ad elevata presenza di persone (scuole, uffici, teatri, metropolitane, ospedali, luoghi di culto, centri commerciali e luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimento), dove sono necessarie misure contro l’emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Per posa fissa e protetta all’interno di apparecchi e apparecchiature di illuminazione. La presenza d’acqua in contatto con il cavo non è accettabile.
Adatti per installazione in tubazioni montate in superficie o incassate ma solo per circuiti di segnalazione e comando.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Date le proprietà di limitare lo sviluppo del fuoco e fumi nocivi, il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: -5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, filo unico rigido, classe 1
- Isolamento: elastomero reticolato LS0H, qualità EI5
- Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde
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
H05Z-U [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]