H05VV5-F 18G2.5
Certifications and labels
H05VV5-F 18G2.5
Mobile laying: suitable for interconnecting of parts of machines used for manufacturing purposes including machine tools. The cable may be allowed to move once installed, particularly for the reposition, maintenance, adjustment and inspection of machines, provided that the cable is not mechanically stressed during movement.
Leggi di più- Rif. Nexans : 068367040
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-51; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: adatto per interconnessione tra parti di macchinari di costruzione comprese macchine utensili. Il cavo può essere spostato una volta installato, in modo particolare per il riposizionamento, la manutenzione, la regolazione e l’ispezione dei macchinari, purché il cavo non sia sollecitato meccanicamente durante il movimento.
Per applicazioni che richiedono una resistenza agli olii minerali d’uso generale. la contaminazione da idrocarburi, acidi e alcali deve essere evitata ed i cavi devono essere protetti da un possibile danneggiamento meccanico.
Per uso all’interno di edifici, quando il cavo non necessita di alcun movimento si consiglia l’installazione in tubi, canali, ecc.
L’utilizzo all’esterno è consentito solo per periodi temporanei di breve durata.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Caratteristiche particolari
Buona flessibilità e resistenza agli oli e ai grassi industriali.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa.
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC, qualità TI2
- Guaina: PVC speciale, qualità TM5, resistente all’olio
- Colore: grigio RAL 7001
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
H05VV5-F [form.] IEMMEQU ◄HAR► RoHS CE [a/ss]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 068403001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE