H05VV5-F 3G1

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-51; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565:
Per posa mobile: adatto per interconnessione tra parti di macchinari di costruzione comprese macchine utensili. Il cavo può essere spostato una volta installato, in modo particolare per il riposizionamento, la manutenzione, la regolazione e l’ispezione dei macchinari, purché il cavo non sia sollecitato meccanicamente durante il movimento.
Per applicazioni che richiedono una resistenza agli olii minerali d’uso generale. la contaminazione da idrocarburi, acidi e alcali deve essere evitata ed i cavi devono essere protetti da un possibile danneggiamento meccanico.
Per uso all’interno di edifici, quando il cavo non necessita di alcun movimento si consiglia l’installazione in tubi, canali, ecc.
L’utilizzo all’esterno è consentito solo per periodi temporanei di breve durata.

Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
Il cavo è adatto per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

 

Caratteristiche particolari

Buona flessibilità e resistenza agli oli e ai grassi industriali.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte per posa fissa.
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm² di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm² per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC, qualità TI2
  • Guaina: PVC speciale, qualità TM5, resistente all’olio
  • Colore: grigio RAL 7001

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore della guaina esterna
Grigio RAL 7001
Con anima giallo/verde (terra)
Y
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Guaina esterna
PVC
Identificazione delle anime
Anime nere con numeri bianchi + verde/giallo
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Peso ind.
68 kg/km
Ø Esterno Max
8,0 mm
Numero di anime
3
Sezione nominale del conduttore del cavo
1 mm²
Spess. Medio Isol.
0,6 mm
Spessore medio guaina
0,8 mm
Ø Cond.
1,3 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
19,5 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
10 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza massima alla trazione
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Imballo
-
Lunghezza
- m
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Resistenza alle intemperie
Buona
Resistenza chimica
Accidentale
Impermeabilita'
Buona
Fattore dinamico di curvatura
6 (xD)
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
EN 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H05VV5-F [form.] IEMMEQU ◄HAR► RoHS CE [a/ss]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 068403001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE