H05VV-F 4G1,5
Certifications and labels
H05VV-F 4G1,5
Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.
Leggi di più- Rif. Nexans : 021173007
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-11; LVD 2014/35/EU
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565
Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.
Entrambi i cavi se usati all’interno di apparecchiature o simili dove può essere garantita l’assenza di contatto con la pelle, sono adatti per una temperatura massima di funzionamento del conduttore di 70°C.
Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
I cavi sono adatti per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte il diametro del cavo per posa fissa
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC, qualità TI2
- Guaina: PVC, qualità TM2
- Colore: nero, bianco, grigio
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
LA TRIVENETA CAVI IEMMEQU ◄HAR► H05VV-F [form.]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 021403001