H05VV-F 2 x 4

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-11; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565

Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.

Entrambi i cavi se usati all’interno di apparecchiature o simili dove può essere garantita l’assenza di contatto con la pelle, sono adatti per una temperatura massima di funzionamento del conduttore di 70°C.


Riferimento Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE e Norma EN 50575:
I cavi sono adatti per l’alimentazione di energia elettrica nelle costruzioni ed altre opere di ingegneria civile.

Condizioni di posa

  • Temperatura minima di posa: 5°C
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo per posa mobile, 4 volte il diametro del cavo per posa fissa
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 15 N/mm2 di sezione del rame per posa mobile, 50 N/mm2 per posa fissa

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC, qualità TI2
  • Guaina: PVC, qualità TM2
  • Colore: nero, bianco, grigio

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Con anima giallo/verde (terra)
N
Colore della guaina esterna
-
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
2 x 4
Guaina esterna
PVC
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Senza piombo
Yes

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
4 mm²
Numero di anime
2
Peso ind.
170 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,8 mm
Spessore medio guaina
1,1 mm
Ø Cond.
2,5 mm
Ø Esterno Max
12,1 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
4,95 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
25 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Flessibilita' del cavo
-
Resistenza massima alla trazione
15 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
150 °C
Ritardante la fiamma
-
Fattore di curvatura durante l'installazione
6 (xD)
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura operativa massima
60 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Risorse

Risorse

Documentazione

pdf — 950.8 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
LA TRIVENETA CAVI  IEMMEQU ◄HAR► H05VV-F [form.]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 021403001