H05V2-U 1 x 0,75
Certifications and labels
H05V2-U 1 x 0,75
Adatto per installazioni all’interno di apparecchi e accessori di illuminazioni, dove la temperatura massima del conduttore in condizioni d’uso normale non supera i 90°C. Permessa l’installazione in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
Leggi di più- Rif. Nexans : 486013105
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 60332-1-2
Impiego e tipo di posa
Riferimento Guida EN 50565:
Adatto per installazioni all’interno di apparecchi e accessori di illuminazioni, dove la temperatura massima del conduttore in condizioni d’uso normale non supera i 90°C. Permessa l’installazione in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
NOTA: Per installazioni non disciplinate dal Regolamento UE 305/2011.
Caratteristiche particolari
Buona scorrevolezza nelle tubazioni, buona flessibilità e resistenza alle abrasioni, ottima spellabilità
Condizioni di posa
- Temperatura minima di posa: 5°C
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 6 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm² di sezione del rame
Descrizione
- Conduttore: rame rosso, filo unico rigido, classe 1
- Isolamento: PVC speciale 90°C, qualità TI3
- Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde. Come bicolore, qualsiasi combinazione.
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
H05V2-U LA TRIVENETA CAVI 2 IEMMEQU ◄HAR► [anno]