H05V2-K 1 x 1

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
  • Test
    EN 60332-1-2
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Use and installation method

Riferimento Guida EN 50565:
Adatto per installazioni all’interno di apparecchi e accessori di illuminazioni, dove la temperatura massima del conduttore in condizioni d’uso normale non supera i 90°C. Permessa l’installazione in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Construction

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC speciale 90°C, qualità TI3
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde. Come bicolore, qualsiasi combinazione.

 

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Materiale del conduttore
Rame nudo
Isolamento
Composto speciale di PVC
Colore isolamento
Green 6018
Flessibilità del conduttore
Classe 5

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Numero di anime
1
Sezione nominale del conduttore del cavo
1 mm²
Ø Cond.
1,3 mm
Spess. Medio Isol.
0,6 mm
Peso ind.
14 kg/km
Ø Esterno Max
2,8 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Max. Resist. Cond. a 20°C
19,5 Ohm/km
Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Portata in tubo in aria a 30° C
12 A
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
4 (xD)
Lunghezza
- m
Imballo
-
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Temperatura d'installazione minima
5 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Temperatura operativa massima
90 °C
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1
Senza alogeno
N

Risorse

Risorse

Documentazione

Certificazione HAR pdf — 488.8 kB

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura

H05V2-K [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 482103001
  • Data di certificazione : 29/12/24
  • AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
  • Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE