H05V2-K 1 x 0,75
Certifications and labels
H05V2-K 1 x 0,75
Adatto per installazioni all’interno di apparecchi e accessori di illuminazioni, dove la temperatura massima del conduttore in condizioni d’uso normale non supera i 90°C. Permessa l’installazione in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
Leggi di più- Rif. Nexans : 482013101
Descrizione
Descrizione
Norme
-
ProductEN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
-
TestEN 60332-1-2
-
InternazionaleEU Directive 2011/65/EU (RoHS)
Use and installation method
Riferimento Guida EN 50565:
Adatto per installazioni all’interno di apparecchi e accessori di illuminazioni, dove la temperatura massima del conduttore in condizioni d’uso normale non supera i 90°C. Permessa l’installazione in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
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
- Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
- Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame
Construction
- Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
- Isolamento: PVC speciale 90°C, qualità TI3
- Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde. Come bicolore, qualsiasi combinazione.
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
H05V2-K [Ditta] IEMMEQU ◄HAR► [anno]
Dichiarazione di prestazione
- Dichiarazione di prestazione n° : 482103001
- Data di certificazione : 29/12/24
- AVCP (Valutazione e verifica della costanza delle prestazioni) : AVCP 3
- Organismo notificato : 2479 - L.S. FIRE TESTING INSTITUTE