H05V-K 1 x 0,5

Descrizione

Descrizione

Norme

  • Product
    EN 50525-2-31; LVD 2014/35/EU
  • Internazionale
    EU Directive 2011/65/EU (RoHS)

Impiego e tipo di posa

Riferimento Guida EN 50565
Per installazioni fissa in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.
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
  • Raggio minimo di curvatura consigliato: 4 volte il diametro del cavo
  • Massimo sforzo di trazione consigliato: 50 N/mm2 di sezione del rame

Descrizione

  • Conduttore: rame rosso, formazione flessibile, classe 5
  • Isolamento: PVC, qualità TI1
  • Colore: nero, blu, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, blu chiaro, viola, bianco, giallo, verde, giallo/verde. Come bicolore, qualsiasi combinazione

Caratteristiche

Caratteristiche

Caratteristiche costruttive

Caratteristiche costruttive

Colore isolamento
Marrone, Bianco
Flessibilità del conduttore
Flessibile classe 5
Forma del conduttore
Circolare
Formaz.
1 x 0,5
Isolamento
PVC
Materiale del conduttore
Rame nudo
Senza piombo
-

Caratteristiche dimensionali

Caratteristiche dimensionali

Sezione nominale del conduttore del cavo
0,5 mm²
Numero di anime
1
Peso ind.
9 kg/km
Spess. Medio Isol.
0,6 mm
Ø Cond.
0,9 mm
Ø Esterno Max
2,5 mm

Caratteristiche elettriche

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale Uo/U (Um)
300/500 V
Max. Resist. Cond. a 20°C
39 Ohm/km
Portata in tubo in aria a 30° C
3 A

Caratteristiche meccaniche

Caratteristiche meccaniche

Resistenza meccanica agli urti
-
Flessibilita' del cavo
Flessibile
Resistenza massima alla trazione
50 N/mm2

Caratteristiche d'utilizzo

Caratteristiche d'utilizzo

Temperatura massima di servizio del conduttore
70 °C
Temperatura massima di cortocircuito del conduttore
160 °C
Resistenza alle intemperie
-
Resistenza chimica
-
Impermeabilita'
-
Imballo
-
Lunghezza
- m
Raggio di curvatura durante l'installazione
- mm
Raggio di curvatura minimo, posa fissa (XD)
4
Raggio minimo di curvatura per installazione fissa
- mm
Temperatura operativa minima
-10 °C

Fire safety characteristics

Fire safety characteristics

Ritardante la fiamma
IEC 60332-1-2

Risorse

Risorse

Documentazione

Vendita e consegna Informazioni

Marcatura
H05V-K LA TRIVENETA CAVI IEMMEQU ◄HAR► [anno]

Dichiarazione di prestazione

  • Dichiarazione di prestazione n° : 003103001